(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีคัปปลิ้ง 2 ชนิด ทั้งเรซินและโลหะให้เลือกใช้งานตามการใช้งาน โปรดเลือกชนิดที่เหมาะสมตามเงื่อนไขการใช้งาน
· โดยทั่วไปขอแนะนำให้ใช้โลหะสำหรับ "ความละเอียดสูง" และเรซิ่นสำหรับ "ความละเอียดต่ำ" (ความละเอียดสูงมีความละเอียดประมาณมากกว่า 3,600 P/R.)
· นอกจากนี้ ในการใช้งานที่มีการเร่งความเร็ว/ลดความเร็วอย่างมาก หรือเมื่อใช้เอ็นโค้ดเดอร์ที่มีแรงบิดเริ่มต้นสูง เมื่อเทียบกันแล้ว การเลือกคัปปลิ้งโลหะก็ปลอดภัยกว่าแม้ว่าจะค่อนข้างมี "ความละเอียดต่ำ" ก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
E69-C04B |
E69-C06B |
E69-C06M |
E69-C08B |
E69-C10B |
E69-C10M |
E69-C68B |
E69-C610B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | OD (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | หมายเลข รุ่น ใช้งานได้ | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.00 | OMRON ROTARY ENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งเรซิ่น ชนิดมาตรฐาน | 13 | 4 | E6A2-C / E6J-A | 21 | ||
฿ 308.00 ฿ 220.00 | OMRONROTARYENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งเรซิ่น ชนิดมาตรฐาน | 15 | 6 | E6CP-A / E6C2-C / E6B2-C / E6D-C | 22 | ||
฿ 1,577.00 ฿ 1,350.07 | OMRON ROTARY ENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งโลหะ | 19.1 | 6 | E6CP-A / E6C2-C / E6B2-C / E6D-C | 19.1 | ||
฿ 490.00 | OMRONROTARYENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งเรซิ่น ชนิดมาตรฐาน | 19 | 8 | E6C3-A / E6C3-C | 23.6 | ||
฿ 493.00 ฿ 345.00 | OMRONROTARYENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งเรซิ่น ชนิดมาตรฐาน | 22 | 10 | E6F-C / E6F-A | 26.2 | ||
฿ 3,203.00 ฿ 2,745.93 | Rotary Encoders | 1 ชิ้น | 50 วัน | คัปปลิ้งโลหะ | 25.4 | 10 | E6F-C / E6F-A | 25.4 | ||
฿ 513.00 | OMRONROTARYENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งเรซิ่น ปลายเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 19 | 6 / 8 | E6CP-A / E6C2-C / E6B2-C / E6D-C / E6C3-C / E6C3-A | 24.8 | ||
฿ 648.00 | OMRON ROTARY ENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งเรซิ่น ปลายเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 22 | 6 / 10 | E6CP-A / E6C2-C / E6B2-C / E6F-C / E6D-C / E6F-A | 25.6 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง