(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เทอร์มิสเตอร์ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ องค์ประกอบ ได้ · สายนำไฟฟ้า (แบบหางเปีย)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ F (ม.) | รหัสสี | รูปทรง เทอร์มินอล | วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,048.00 ฿ 651.65 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | 0~ 100 | 50 | 1 | สีดำ | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 1,039.00 ฿ 894.68 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | 50~ 150 | 50 | 1 | สีแดง | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 1,048.00 ฿ 899.29 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | 100~ 200 | 50 | 1 | สีเหลือง | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 1,176.00 ฿ 1,009.60 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | 150~ 300 | 50 | 1 | สีเขียว | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฉนวนใยแก้วแบน | ||
฿ 1,048.00 ฿ 899.29 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | -50~ 50 | 50 | 1 | สีน้ำเงิน | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 1,904.00 ฿ 1,636.49 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | 0~ 100 | 65 | 2 | สีดำ | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 2,136.00 ฿ 1,836.75 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | 0~ 100 | 65 | 4 | สีดำ | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 1,729.00 ฿ 1,485.73 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | 0~ 100 | 65 | 1 | สีดำ | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 1,729.00 ฿ 1,485.73 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [สเตนเลส] สเตนเลส | มาตรฐาน | -50~ 50 | 65 | 1 | สีน้ำเงิน | สายไฟแบบเปิดเผย (ไม่มีย้ำขั้วต่อ) | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 1,632.00 ฿ 1,405.32 | Temperature Controllers | 1 ชิ้น | 5 วัน | K | - | - | 0~ 100 | - | - | สีดำ | - | - |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | เทอร์มิสเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง