(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ถังสเตนเลสที่สามารถใช้ในสูบของเหลวแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ ราคาประหยัดที่ มี สเปค เหมือนกับ SVR ซีรีส์
· อุปกรณ์เสริมและงานเสริม รวมถึงมิเตอร์ระดับของเหลว สวิตช์วัดระดับน้ำ เครื่องกวน และเครื่องต๊าปเกลียวเพิ่มเติม สามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
· ซีลโอริงทำจากยางไนไตรล์ตามมาตรฐาน
·มี สเปค เพิ่มเติม ได้แก่ Viton, Shore A, EPDM, ฟลูออโรโพลิเมอร์, เพอร์ฟลูออโร และ Kalrez เป็นต้น
ชนิด | ถังบรรจุสาร ความดัน | ส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด ล่าง)(ℓ) | 1 / 5 / 10 | ส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด บน)(ℓ) | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความจุ ถังน้ำ(ℓ) | 10 | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 0.5 | เครื่องกวน | ไม่มี |
ID(มิลลิเมตร) | 250 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง