1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสแตนเลสชนิดเจาะ (MFT-6)

LQS COUPLING FOR SST PIPE

ฟิตติ้งสแตนเลสชนิดเจาะ (MFT-6)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่อท่อสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ชนิดปลอกคู่ที่แสดงประสิทธิภาพการซีลที่เชื่อถือได้
· ตัวบอดี้ของนัททำจาก SUS316 และเฟอร์รูลทำจาก PTFE
· สต๊อกมาตรฐานมีตั้งแต่ 1/4 ถึง 1/2 นิ้ว และขนาดท่อตั้งแต่ 6 ถึง 12 มม.
· เกลียวมาตรฐานเป็นเกลียวเทเปอร์สำหรับท่อต่าง ๆ
[การใช้งาน]
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย ใช้ซ้ำได้ และประหยัด
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แรงบิดขันแน่นต่ำ และไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

รหัสสินค้า
MFT-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วัสดุ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD (มม.) D
(Ø)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - ทิศทาง เกลียว

฿ 428.89

LQS COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง[ข้อต่อเฟอร์รูล แขนเสื้อ] ข้อต่อเฟอร์รูล (หน้า / ข้อต่อเฟอร์รูล)[เรซินอื่น ๆ] PTFE--6----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFT-6 ในชุด ฟิตติ้งสแตนเลสชนิดเจาะ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MCT46-01M
MCT46-02M
MCT46-03M
MCT68-02M
MCT68-03M
MFT-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วัสดุ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD (มม.) D
(Ø)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - ทิศทาง เกลียว

฿ 933.81

1 ชิ้น 3 วัน 10ข้อต่อฟิตติ้ง-[สเตนเลส] SUS316น้ำ / อากาศสกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก6PTPT1/8ไม่[ส่วนขยาย] รูทะลุ ประเภท

฿ 934.59

1 ชิ้น 3 วัน 10ข้อต่อฟิตติ้ง-[สเตนเลส] SUS316น้ำ / อากาศสกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก6PTPT1/4ไม่[ส่วนขยาย] รูทะลุ ประเภท

฿ 1,206.01

1 ชิ้น 3 วัน 10ข้อต่อฟิตติ้ง-[สเตนเลส] SUS316น้ำ / อากาศสกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก6PTPT3/8ไม่[ส่วนขยาย] รูทะลุ ประเภท

฿ 1,086.37

1 ชิ้น 3 วัน 10ข้อต่อฟิตติ้ง-[สเตนเลส] SUS316น้ำ / อากาศสกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก8PTPT1/4ไม่[ส่วนขยาย] รูทะลุ ประเภท

฿ 1,307.89

1 ชิ้น 3 วัน 10ข้อต่อฟิตติ้ง-[สเตนเลส] SUS316น้ำ / อากาศสกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก8PTPT3/8ไม่[ส่วนขยาย] รูทะลุ ประเภท

฿ 471.22

1 ชิ้น 3 วัน 10ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง[ข้อต่อเฟอร์รูล แขนเสื้อ] ข้อต่อเฟอร์รูล (หน้า / ข้อต่อเฟอร์รูล)[เรซินอื่น ๆ] PTFE--8----