1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่ออุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนขนาดเล็ก MTE-W mini tees (รหัสสินค้า)

CNS SANITARY FITTING

ข้อต่อท่ออุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนขนาดเล็ก MTE-W mini tees
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,643.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ:SUS316L เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว:1 / 2B (15 A), 1 / 4B (8 A), 3 / 8B (10 A)
·ประเภท:ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
MTE-WS3-8A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,643.61

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) เชื่อม-On
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว 1 / 4B (8a) ถึง 1 / 2B (15 A) วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS316L เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์
การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) สำหรับพอร์ตทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 1/4B(8A)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTE-WS3-8A ในชุด ข้อต่อท่ออุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนขนาดเล็ก MTE-W mini tees