(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มินิบอล วาล์วอุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์ ขัด การขัดเงา.
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ทั้งหมดเป็น สเตนเลส 316 L ปะเก็น ทั้งหมดเป็น PTFE
· ตัวเครื่อง สามชิ้น โครงสร้างเรือทั้งลำ
· โครงสร้างการขัน สลักเกลียว ทำให้สามารถถอดประกอบและทำความสะอาดได้
· ถูกสุขลักษณะด้วยการ ขัดเงา การขัดเงา ใน #400
· มีรูอยู่ใน ริบ ที่ด้านล่างของที่ มือจับ ทำให้เหมาะสำหรับการติด แผ่นเพลท ป้ายและยึดที่ มือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร สามารถใช้เส้นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก 8 ถึง 15 A
ชนิด | ลูกบอล | ลักษณะการขับเคลื่อน | คู่มือ | วัสดุ ซีล | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การ การขัดเงา บัฟ พื้นผิว ด้านใน | ประเภท บอลวาล์ว | 2 ทาง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อเฟอร์รูล |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 3 / 8B (10 A) | วัสดุ | SUS316L |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSM-FS3-10A ในชุด วาล์ว สเตนเลส - บอลวาล์ว มินิสุขาภิบาล CSM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง