1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสแตนเลสแบบขันเกลียว CSR (รหัสสินค้า)

บอลวาล์วสแตนเลสแบบขันเกลียว CSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 832.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พอร์ตบอลวาล์วขนาดเล็กทำจากสแตนเลส 316
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องชิ้นเดียว ลดพื้นที่โครงสร้างพอร์ต
· ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวทำจากสแตนเลส 316 ส่วนที่วางทำจาก PTFE แบบใหม่และสามารถใช้กับของเหลวได้หลายแบบ
· มีมือจับปีกผีเสื้อ, ก้านโยกคาน (มือจับล็อค)
· รุ่นที่ผลิตโดยไม่ใช้น้ำมัน (“มาตรฐาน Consuss”)
[การใช้งาน]
·สามารถใช้กับท่อสแตนเลสแบบต่างๆ

รหัสสินค้า
CSR-PS2-8-T
CSR-PS2-10-T
CSR-PS2-15-L
CSR-PS2-15-T
CSR-PS2-20-L
CSR-PS2-20-T
CSR-PS2-25-L
CSR-PS2-32-L
CSR-PS2-40-L
CSR-PS2-50-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว ท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว มือจับ รูปทรง ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 832.26

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)มือจับ ปีก393565

฿ 873.68

CNS VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)มือจับ ปีก443968

฿ 920.13

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค594282

฿ 931.35

CNS VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 101 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)มือจับ ปีก594282

฿ 962.32

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค604582

฿ 973.16

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)มือจับ ปีก604582

฿ 1,216.65

CNS VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 101B (25 A)1B (25 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค7251100

฿ 3,073.16

CNS VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 101 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค7755100

฿ 4,012.26

CNS VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 101 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค8467140

฿ 5,400.77

CNS VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 102B (50 A)2B (50 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค10078140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS316 ประเภท บอลวาล์ว พอร์ตลดขนาด
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc วัสดุ เบาะ ใหม่ PTFE
วิธีการใช้งาน คู่มือ