1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Line Power C (รหัสสินค้า)

Line Power C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อสำหรับงานทนแรงดันที่ทำจากเรซิ่นล้วน ผิวท่อชั้นนอกมี PVC แข็งเพื่อป้องกันการเสียดสี และช่วยกันไม่ให้เส้นใยเสริมแรงหลุดออกมา

รหัสสินค้า
26101-32-[1-50/1]
26101-38-[1-50/1]
26101-50-[1-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) ความยาว
(ม.)

-

TTK RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 32454251 1/41 ~ 50

-

TTK RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 38515001 1/21 ~ 50

-

TTK RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 506580021 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน / ความทนความดัน
วัสดุ สายยาง พีวีซี อ่อน·แข็ง + ไฟเบอร์ เสริมแรง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีเทา
ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) 1.00 ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) -10 to 50 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) -10 to 50