(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายได้อย่างปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้ง
รหัสสินค้า |
---|
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-N-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-N[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-NR-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-NR[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,][NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,]N-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,]N[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,]NR-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,]NR[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,]R-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-P[1,]R[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-R-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-08-G[9,10,11,13]-R[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-N-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-N[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-NR-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-NR[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,][NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,]N-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,]N[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,]NR-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,]NR[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,]R-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-P[1,]R[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-R-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
4F310EX-10-G[9,10,11,13]-R[NC,NO]-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | ปลั๊ก | ชุดปลั๊กวาล์ว 3 พอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ ใช้งานได้ | การเปลี่ยน ตำแหน่ง อุปกรณ์ด้วยตนเอง | ขายึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | NA | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | อุปกรณ์เสริม (สำหรับ 3 พอร์ต) | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | ด้วย เหล็กยึด รูป ตัวยู / รวม ฉากยึด L-Type | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | NA | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | รูเปียห์ | - | NA | C1: ; E1: ชุดค่าผสม R1 รวมอยู่ด้วย / C2: B; E2: รวมถึงการรวม R2 | φ7.5ถึง .59.5 / φ9.5ถึงφ10.5 / φ10.5ถึงφ11.5 / φ11.5ถึงφ13.5 | ที่มีจำหน่าย | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / กันระเบิด / กันน้ำหยด / ปราศจากน้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว |
ประเภทการสลับ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) | 63 ถึง 100 |
การต่อท่อ | ท่อตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน | อุปกรณ์แมนวล | ล็อค | เช็ควาล์ว | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง