1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ใหม่]กระบอกสูบแบบลิเนียร์สไลด์ ซีรีส์ LCW

[ใหม่]กระบอกสูบแบบลิเนียร์สไลด์ ซีรีส์ LCW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลดขนาดของพื้นที่ลง 20% เมื่อเทียบกับสินค้าเดิม สามารถทำการติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกถึง 3 พื้นผิว

รหัสสินค้า
LCW-12-30-[L,​R]
LCW-12-30-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-12-50-[L,​R]
LCW-12-50-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-12-75-[L,​R]
LCW-12-75-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-16-30-[L,​R]
LCW-16-30-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-16-50-[L,​R]
LCW-16-50-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-16-75-[L,​R]
LCW-16-75-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-20-30-[L,​R]
LCW-20-30-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-20-50-[L,​R]
LCW-20-50-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
LCW-20-75-[L,​R]
LCW-20-75-[L,​R]-[A,​M,​MS,​S]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความคลาดเคลื่อนโหลดขับเคลื่อน (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของท่อ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 301.476123328ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 301.476123328ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 63 วัน 501.6110123328ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 63 วัน 501.6110123328ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 63 วัน 751.6135123328ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 63 วัน 751.6135123328ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 63 วัน 302.991163934ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 63 วัน 302.991163934ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 502.9109163934ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 502.9109163934ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 752.9154163934ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 752.9154163934ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 304.91002047.541.5ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 304.91002047.541.5ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 504.91202047.541.5ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 504.91202047.541.5ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 754.91702047.541.5ด้านขวา / ด้านซ้ายเบาะ ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์

-

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 21 วัน 754.91702047.541.5ด้านขวา / ด้านซ้ายสต๊อปเปอร์ แบบยาวที่เป็นโลหะพร้อมเบาะ ยาง / สต๊อปเปอร์ โลหะพร้อมเบาะ ยาง / เบาะ ยาง ประเภท สต๊อปเปอร์ ยาว / โช้ค แบบ สต๊อปเปอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบ สไลด์ เชิงเส้น วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ระดับความคลาดเคลื่อนโหลดขับเคลื่อน (แนวตั้ง)(กิโลกรัม) 1 ถึง 4.9
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Alumite ประเภท ไกด์ ลิเนียร์ไกด์
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 500 ความดันขณะใช้งาน(MPa) 1.05 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.15