(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อพลาสติกที่น้ำหนักเบาและทนทาน โดยใช้กาวร้อนยึดอยู่กับที่
J-112AIVO
J-112AGR
J-112AGG
รหัสสินค้า |
---|
J-112AGG |
J-112AGR |
J-112AIVO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.52 | YZK JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [เรซิ่น] พลาสติก | [สีเขียว] สวนสีเขียว | ||
฿ 61.49 | YZK PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [เรซิ่น] พลาสติก | สีเทา | ||
฿ 61.34 | YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เรซิ่น] พลาสติก | งาช้าง |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | รุ่น | ข้อต่อพลาสติก | ประเภทข้อต่อ | มุม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 28 | ประเภทมุม | ประเภท L - 1 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิด | สำหรับการยึด (แผ่นเสริมแรง/ ชนิดแผ่นเพลทยึดด้านบน ฯลฯ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง