(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มักใช้ในการลำเลียงชิ้นส่วนขนาดเล็กที่พิทช์สั้นในการลำเลียงวัตถุสั้นๆ (ประมาณ 10 มม. หรือสั้นกว่า) และยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีเสียงรบกวนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โซ่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐาน สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใต้น้ำ, กรด, ด่าง, และอุณหภูมิต่ำ / สูง (-20 °C ถึง 400 °C) ชิ้นส่วนผ่านการขึ้นรูปแบบเย็นทำให้มีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ
[คุณสมบัติ]
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก
· ข้อต่อครึ่งข้อ R25 เป็นข้อต่อครึ่งข้อสองพิทซ์
· พินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบคลิป สำหรับรุ่น RS25 ถึง RS60 และจะเป็นแบบพินแยก สำหรับรหัสรุ่นสินค้า RS80 และสูงกว่า
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท
· พินทั้งสองด้านของข้อต่อครึ่งข้อของโซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์และโซ่ลูกกลิ้งพลาสติกดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS) เป็นแบบพินแยก
รหัสสินค้า |
---|
RS35-SS-K1-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ชนิด | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม C1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.33 | TBK ATACHED CHAIN | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | [35] RS35 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 9.5 | 5 | 4.7 | 1.25 | 9 | 3.5 | 5.8 | 6.8 | K1 | - | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | - | 0.26 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS35-SS-K1-JL ในชุด โซ่ รุ่น RS (ชนิด SS) พร้อมปีกสแตนเลส [จำนวนข้อต่อระบุเป็นปริมาณ]
รหัสสินค้า |
---|
RS100-SS-SK1-JL |
RS25-SS-A1-JL |
RS25-SS-K1-JL |
RS35-SS-SA1-JL |
RS35-SS-SK1-JL |
RS40-SS-A1-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ชนิด | ประเภท | ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | (ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กว้าง H (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | ขาพิน L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน L2 (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม C1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม N (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม O (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม เอส (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม X2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม XS (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย (กิโลนิวตัน) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,545.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | [100] RS100 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 31.7 | 19 | 19 | 4 | 30.1 | 9.5 | 19.7 | 22.8 | SK1 | 31.8 | 25.4 | 8.7 | - | - | - | 44 | 2.55 | - | ||
฿ 181.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [25] RS25 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 6.3 | 3.3 | 3.1 | 0.75 | 5.84 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | A1 | - | 5.6 | 3.4 | 4.75 | 10.7 | 10.7 | - | 0.12 | - | ||
฿ 228.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [25] RS25 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 6.3 | 3.3 | 3.1 | 0.75 | 5.84 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | K1 | - | 5.6 | 3.4 | 4.75 | 10.7 | 10.7 | - | 0.12 | - | ||
฿ 215.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | [35] RS35 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 9.5 | 5 | 4.7 | 1.25 | 9 | 3.5 | 5.8 | 6.8 | SA1 | 9.5 | 7.9 | 3.4 | - | - | - | 14.55 | 0.26 | - | ||
฿ 263.33 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [35] RS35 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 9.5 | 5 | 4.7 | 1.25 | 9 | 3.5 | 5.8 | 6.8 | SK1 | 9.5 | 7.9 | 3.4 | - | - | - | 14.55 | 0.26 | - | ||
฿ 235.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [40] RS40 | หน่วย ลิงค์ข้อต่อ ข้อต่อ | ข้อต่อเต็มข้อ | - | 12.7 | 7.9 | 7.9 | 1.5 | 12 | 3.9 | 8.2 | 9.9 | A1 | - | 9.5 | 3.6 | 8 | 17.8 | 17.8 | - | 0.44 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง