(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีลูกกลิ้งอยู่ด้านข้าง ทำให้ระบบลำเลียงมีขนาดกะทัดรัด สามารถติดลูกกลิ้งด้านข้างได้หลายลูก ทำให้เหมาะสำหรับสายพานลำเลียงที่มีการขนย้ายสิ่งของขนาดเล็กโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
RS60-1LSR-T-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้) (กิโลนิวตัน) | ชนิดลูกกลิ้ง | ชนิดที่มีการยึดติด | พิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ช่วงการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 305.00 | TBK ATACHED CHAIN | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [60] RS60 | 5.01 ถึง | ลูกกลิ้งเหล็กกล้า | Zigzag | 19.05 | 11.91 | 2.4 | 18.1 | 6.28 | 1 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้ง ด้านข้าง | สเปค | ข้อต่อเต็มข้อ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS60-1LSR-T-JL ในชุด โซ่ รุ่น RS ที่มีลูกกลิ้งด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
RS100-2LSR-T-JL |
RS100-2LSRP-H-JL |
RS100-2LSRP-T-JL |
RS60-1LSRP-T-JL |
RS60-2LSR-H-JL |
RS60-2LSR-T-JL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้) (กิโลนิวตัน) | ชนิดลูกกลิ้ง | ชนิดที่มีการยึดติด | พิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ช่วงการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 798.33 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | [100] RS100 | 5.01 ถึง | ลูกกลิ้งเหล็กกล้า | Zigzag | 31.75 | 19.05 | 4 | 30.1 | 17.1 | 2 | ||
฿ 1,255.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | [100] RS100 | 5.01 ถึง | ลูกกลิ้งพลาสติก | แบบขนาน | 31.75 | 19.05 | 4 | 30.1 | 17.1 | 2 | ||
฿ 803.33 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | [100] RS100 | 5.01 ถึง | ลูกกลิ้งพลาสติก | Zigzag | 31.75 | 19.05 | 4 | 30.1 | 17.1 | 2 | ||
฿ 246.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [60] RS60 | 5.01 ถึง | ลูกกลิ้งพลาสติก | Zigzag | 19.05 | 11.91 | 2.4 | 18.1 | 6.28 | 1 | ||
฿ 305.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [60] RS60 | 5.01 ถึง | ลูกกลิ้งเหล็กกล้า | แบบขนาน | 19.05 | 11.91 | 2.4 | 18.1 | 6.28 | 2 | ||
฿ 238.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | [60] RS60 | 5.01 ถึง | ลูกกลิ้งเหล็กกล้า | Zigzag | 19.05 | 11.91 | 2.4 | 18.1 | 6.28 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง