1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซ่ รุ่น RS ที่มีลูกกลิ้งด้านข้าง (รหัสสินค้า)

TBK PLASTIC SIDE ROLLER

โซ่ รุ่น RS ที่มีลูกกลิ้งด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีลูกกลิ้งอยู่ด้านข้าง ทำให้ระบบลำเลียงมีขนาดกะทัดรัด สามารถติดลูกกลิ้งด้านข้างได้หลายลูก ทำให้เหมาะสำหรับสายพานลำเลียงที่มีการขนย้ายสิ่งของขนาดเล็กโดยตรง

รหัสสินค้า
RS40-1LSRP-T-JL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้)
(กิโลนิวตัน)
ชนิดลูกกลิ้ง ชนิดที่มีการยึดติด พิทช์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
ช่วงการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง ด้านข้าง

฿ 173.33

TBK PLASTIC SIDE ROLLER 1 ชิ้น 30 วัน 10[40] RS402.51 ถึง 5.00ลูกกลิ้งพลาสติกZigzag12.77.921.5122.651

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้ง ด้านข้าง สเปค ข้อต่อเต็มข้อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS40-1LSRP-T-JL ในชุด โซ่ รุ่น RS ที่มีลูกกลิ้งด้านข้าง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RS100-2LSR-T-JL
RS100-2LSRP-H-JL
RS100-2LSRP-T-JL
RS40-2LSR-H-JL
RS40-2LSR-T-JL
RS40-2LSRP-H-JL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้)
(กิโลนิวตัน)
ชนิดลูกกลิ้ง ชนิดที่มีการยึดติด พิทช์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
ช่วงการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง ด้านข้าง

฿ 798.33

1 ชิ้น 40 วัน 10[100] RS1005.01 ถึงลูกกลิ้งเหล็กกล้าZigzag31.7519.05430.117.12

฿ 1,255.00

1 ชิ้น 40 วัน 10[100] RS1005.01 ถึงลูกกลิ้งพลาสติกแบบขนาน31.7519.05430.117.12

฿ 803.33

1 ชิ้น 40 วัน 10[100] RS1005.01 ถึงลูกกลิ้งพลาสติกZigzag31.7519.05430.117.12

฿ 215.00

1 ชิ้น 30 วัน 10[40] RS402.51 ถึง 5.00ลูกกลิ้งเหล็กกล้าแบบขนาน12.77.921.5122.652

฿ 168.33

1 ชิ้น 30 วัน 10[40] RS402.51 ถึง 5.00ลูกกลิ้งเหล็กกล้าZigzag12.77.921.5122.652

฿ 173.33

1 ชิ้น 30 วัน 10[40] RS402.51 ถึง 5.00ลูกกลิ้งพลาสติกแบบขนาน12.77.921.5122.652