(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ สำหรับ โซ่ลูกกลิ้ง RS (ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS และมาตรฐาน ISO) รูเพลา ยังคงเป็น รู ไพล็อต ดังนั้นลูกค้าจะต้อง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | พิทช์ (DP) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO) (มิลลิเมตร) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (DH) (มิลลิเมตร) | ความยาวศูนย์กลาง (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางร่องดุมล้อ DM (mm) | ชุบแข็ง ฟัน | มวลโดยประมาณ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,475.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 9 | 35 | 15.9 | 74.26 | 85 | 58 | 40 | 44 | สเปค ฟัน แข็ง | 0.79 | ||
฿ 1,566.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 32 | 15.9 | 82.2 | 93 | 52 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 0.88 | ||
฿ 1,616.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 11 | 38 | 15.9 | 90.16 | 102 | 60 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 1.1 | ||
฿ 1,715.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 45 | 19 | 98.14 | 110 | 67 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 1.4 | ||
฿ 1,790.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 13 | 50 | 19 | 106.14 | 118 | 77 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 1.7 | ||
฿ 1,890.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 50 | 19 | 114.15 | 127 | 77 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 1.9 | ||
฿ 1,998.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | 63 | 19 | 122.17 | 135 | 93 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 2.5 | ||
฿ 2,275.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 63 | 19 | 130.2 | 143 | 93 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 2.7 | ||
฿ 2,715.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 17 | 63 | 19 | 138.23 | 151 | 93 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 2.8 | ||
฿ 2,865.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 18 | 63 | 19 | 146.27 | 159 | 93 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 3 | ||
฿ 3,315.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 19 | 63 | 23 | 154.32 | 167 | 93 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 3.2 | ||
฿ 3,513.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 63 | 23 | 162.37 | 176 | 93 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 3.4 | ||
฿ 3,765.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 21 | 63 | 23 | 170.42 | 184 | 93 | 40 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 3.7 | ||
฿ 4,080.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 22 | 75 | 28 | 178.48 | 192 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 4.7 | ||
฿ 5,680.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 22 | 75 | 28 | 178.48 | 192 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 4.7 | ||
฿ 4,313.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | 75 | 28 | 186.54 | 200 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 4.9 | ||
฿ 5,836.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | 75 | 28 | 186.54 | 200 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 4.9 | ||
฿ 4,530.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 24 | 75 | 28 | 194.6 | 208 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 5.2 | ||
฿ 5,986.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 24 | 75 | 28 | 194.6 | 208 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 5.2 | ||
฿ 4,730.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 75 | 28 | 202.66 | 216 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 5.5 | ||
฿ 6,136.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 75 | 28 | 202.66 | 216 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 5.5 | ||
฿ 4,905.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 26 | 75 | 28 | 210.72 | 224 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 5.8 | ||
฿ 6,378.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 26 | 75 | 28 | 210.72 | 224 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 5.8 | ||
฿ 4,930.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 27 | 75 | 28 | 218.79 | 233 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 6.1 | ||
฿ 6,486.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 27 | 75 | 28 | 218.79 | 233 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 6.1 | ||
฿ 5,255.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 28 | 75 | 28 | 226.86 | 241 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 6.4 | ||
฿ 6,828.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 28 | 75 | 28 | 226.86 | 241 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 6.4 | ||
฿ 5,945.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 75 | 28 | 243 | 257 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 7.1 | ||
฿ 7,626.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 75 | 28 | 243 | 257 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 7.1 | ||
฿ 6,470.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 75 | 28 | 259.14 | 273 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 7.8 | ||
฿ 8,251.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 75 | 28 | 259.14 | 273 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 7.8 | ||
฿ 6,720.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 34 | 75 | 28 | 275.28 | 289 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 8.6 | ||
฿ 8,576.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 34 | 75 | 28 | 275.28 | 289 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 8.6 | ||
฿ 6,845.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | 75 | 28 | 283.36 | 297 | 107 | 45 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 9.0 | ||
฿ 9,076.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | 75 | 28 | 283.36 | 297 | 107 | 45 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 9.0 | ||
฿ 7,751.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 36 | 80 | 33 | 291.43 | 306 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 10.1 | ||
฿ 9,158.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 36 | 80 | 33 | 291.43 | 306 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 10.1 | ||
฿ 8,910.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 38 | 80 | 33 | 307.58 | 322 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 11.0 | ||
฿ 9,575.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 38 | 80 | 33 | 307.58 | 322 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 11.0 | ||
฿ 9,241.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 80 | 33 | 323.74 | 338 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 12.0 | ||
฿ 10,408.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 80 | 33 | 323.74 | 338 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 12.0 | ||
฿ 9,991.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | 80 | 33 | 339.89 | 354 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 12.9 | ||
฿ 11,073.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | 80 | 33 | 339.89 | 354 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 12.9 | ||
฿ 10,741.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 45 | 80 | 33 | 364.12 | 378 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 14.5 | ||
฿ 12,488.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 45 | 80 | 33 | 364.12 | 378 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 14.5 | ||
฿ 11,408.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 | 80 | 33 | 388.36 | 403 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 16.1 | ||
฿ 14,405.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 | 80 | 33 | 388.36 | 403 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 16.1 | ||
฿ 12,156.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 80 | 33 | 404.52 | 419 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 17.3 | ||
฿ 16,070.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 80 | 33 | 404.52 | 419 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 17.3 | ||
฿ 13,738.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 54 | 80 | 33 | 436.84 | 451 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 19.8 | ||
฿ 18,650.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 54 | 80 | 33 | 436.84 | 451 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 19.8 | ||
฿ 15,070.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | 80 | 33 | 485.33 | 500 | 117 | 50 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 23.9 | ||
฿ 21,981.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | 80 | 33 | 485.33 | 500 | 117 | 50 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 23.9 | ||
฿ 18,650.00 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 65 | 89 | 33 | 525.73 | 540 | 127 | 63 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 29.3 | ||
฿ 26,476.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 65 | 89 | 33 | 525.73 | 540 | 127 | 63 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 29.3 | ||
฿ 19,898.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 70 | 89 | 33 | 566.15 | 581 | 127 | 63 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 33.3 | ||
฿ 26,976.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 70 | 89 | 33 | 566.15 | 581 | 127 | 63 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 33.3 | ||
฿ 21,646.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 89 | 33 | 606.56 | 621 | 127 | 63 | - | ฟัน ไม่แข็ง | 37.7 | ||
฿ 29,558.33 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 89 | 33 | 606.56 | 621 | 127 | 63 | - | สเปค ฟัน แข็ง | 37.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | 80 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โซ่ | RS | ชนิด | ประเภทหลุม ไพล็อต | ประเภทเพลา | หลุม ไพล็อต มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | พิทช์ โซ่ บังคับ(มิลลิเมตร) | 25.40 | เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์(มิลลิเมตร) | 15.88 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง