(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่สำหรับโซ่ส่งกำลัง RS (สินค้าได้มาตรฐาน JIS และ ISO
รหัสสินค้า |
---|
RS40-1B42T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | พิทช์ (DP) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO) (มิลลิเมตร) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (DH) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,131.67 | RS SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 42 | ไม่ | 48 | 18 | 169.94 | 177 | 73 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | 40 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โซ่ | RS | ชนิด | ประเภทหลุม ไพล็อต | ประเภทเพลา | หลุม ไพล็อต มาตรฐาน |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ | ความยาวศูนย์กลาง (L)(มิลลิเมตร) | 32 | อนุญาตให้ส่ง แรงบิด N, m | 0 |
พิทช์ โซ่ บังคับ(มิลลิเมตร) | 12.70 | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ (2)(มิลลิเมตร) | 7.92 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS40-1B42T ในชุด เฟืองโซ่ RS40 รุ่น 1B
รหัสสินค้า |
---|
RS40-1B42TQ |
RS40-1B45T |
RS40-1B45TQ |
RS40-1B48T |
RS40-1B48TQ |
RS40-1B50T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | พิทช์ (DP) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO) (มิลลิเมตร) | ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (DH) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,140.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | 42 | - | 48 | 18 | 169.94 | 177 | 73 | ||
฿ 2,231.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 45 | ไม่ | 48 | 18 | 182.06 | 189 | 73 | ||
฿ 3,206.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | 45 | - | 48 | 18 | 182.06 | 189 | 73 | ||
฿ 2,498.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 48 | ไม่ | 48 | 18 | 194.18 | 201 | 73 | ||
฿ 3,480.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | 48 | - | 48 | 18 | 194.18 | 201 | 73 | ||
฿ 2,623.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 50 | ไม่ | 48 | 18 | 202.26 | 209 | 73 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง