(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่สำหรับโซ่ส่งกำลัง RS (สินค้าได้มาตรฐาน JIS และ ISO
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | พิทช์ (DP) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | ไม่ | 16 | 49.07 | 55 | ||
฿ 490.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 49.07 | 55 | ||
฿ 263.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 13 | ไม่ | 16 | 53.07 | 59 | ||
฿ 500.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 13 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 53.07 | 59 | ||
฿ 293.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | ไม่ | 16 | 57.07 | 63 | ||
฿ 518.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 57.07 | 63 | ||
฿ 311.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | ไม่ | 16 | 61.08 | 67 | ||
฿ 536.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 61.08 | 67 | ||
฿ 358.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | ไม่ | 16 | 65.1 | 71 | ||
฿ 611.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 65.1 | 71 | ||
฿ 368.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 17 | ไม่ | 16 | 69.12 | 76 | ||
฿ 631.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 17 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 69.12 | 76 | ||
฿ 415.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 18 | ไม่ | 16 | 73.14 | 80 | ||
฿ 706.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 18 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 73.14 | 80 | ||
฿ 443.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 19 | ไม่ | 16 | 77.16 | 84 | ||
฿ 763.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 19 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 77.16 | 84 | ||
฿ 461.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ไม่ | 16 | 81.18 | 88 | ||
฿ 810.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 81.18 | 88 | ||
฿ 481.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 21 | ไม่ | 16 | 85.21 | 92 | ||
฿ 828.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 21 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 85.21 | 92 | ||
฿ 500.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 22 | ไม่ | 16 | 89.24 | 96 | ||
฿ 876.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 22 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 89.24 | 96 | ||
฿ 518.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | ไม่ | 16 | 93.27 | 100 | ||
฿ 933.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 93.27 | 100 | ||
฿ 556.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 24 | ไม่ | 16 | 97.3 | 104 | ||
฿ 960.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 24 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 97.3 | 104 | ||
฿ 585.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | ไม่ | 16 | 101.33 | 108 | ||
฿ 1,026.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 101.33 | 108 | ||
฿ 611.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 26 | ไม่ | 16 | 105.36 | 112 | ||
฿ 1,065.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 26 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 105.36 | 112 | ||
฿ 640.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 27 | ไม่ | 16 | 109.4 | 116 | ||
฿ 1,111.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 27 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 109.4 | 116 | ||
฿ 670.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 28 | ไม่ | 16 | 113.43 | 120 | ||
฿ 1,158.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 28 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 113.43 | 120 | ||
฿ 698.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | ไม่ | 16 | 121.5 | 128 | ||
฿ 1,215.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 121.5 | 128 | ||
฿ 773.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | ไม่ | 16 | 129.57 | 137 | ||
฿ 1,328.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 129.57 | 137 | ||
฿ 846.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 34 | ไม่ | 16 | 137.64 | 145 | ||
฿ 1,383.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 34 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 137.64 | 145 | ||
฿ 858.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | ไม่ | 16 | 141.68 | 149 | ||
฿ 1,423.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 141.68 | 149 | ||
฿ 905.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 36 | ไม่ | 16 | 145.72 | 153 | ||
฿ 1,666.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 36 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 145.72 | 153 | ||
฿ 1,065.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 38 | ไม่ | 16 | 153.79 | 161 | ||
฿ 1,826.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 38 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 153.79 | 161 | ||
฿ 1,055.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | ไม่ | 16 | 161.87 | 169 | ||
฿ 1,883.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 161.87 | 169 | ||
฿ 1,148.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | ไม่ | 18 | 169.94 | 177 | ||
฿ 2,033.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 18 | 169.94 | 177 | ||
฿ 1,235.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 45 | ไม่ | 18 | 182.06 | 189 | ||
฿ 2,213.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 45 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 18 | 182.06 | 189 | ||
฿ 1,365.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 | ไม่ | 18 | 194.18 | 201 | ||
฿ 2,353.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 18 | 194.18 | 201 | ||
฿ 1,535.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | ไม่ | 18 | 202.26 | 209 | ||
฿ 2,720.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 18 | 202.26 | 209 | ||
฿ 1,883.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 54 | ไม่ | 18 | 218.42 | 226 | ||
฿ 3,341.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 54 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 18 | 218.42 | 226 | ||
฿ 2,241.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | ไม่ | 18 | 242.66 | 250 | ||
฿ 3,973.33 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 18 | 242.66 | 250 | ||
฿ 2,580.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 65 | ไม่ | 23 | 262.87 | 270 | ||
฿ 4,565.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 65 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 23 | 262.87 | 270 | ||
฿ 3,341.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 70 | ไม่ | 23 | 283.07 | 290 | ||
฿ 5,940.00 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 70 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 23 | 283.07 | 290 | ||
฿ 3,596.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | ไม่ | 23 | 303.28 | 311 | ||
฿ 6,401.67 | TBK SPROCKET | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | [การ ชุบแข็ง พื้นผิว ฟัน] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 23 | 303.28 | 311 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | 40 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โซ่ | RS | ชนิด | ประเภทหลุม ไพล็อต | ประเภทเพลา | หลุม ไพล็อต มาตรฐาน |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ | อนุญาตให้ส่ง แรงบิด N, m | 0 | พิทช์ โซ่ บังคับ(มิลลิเมตร) | 12.70 |
เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์(มิลลิเมตร) | 7.92 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง