1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่สแตนเลส RS25, รุ่น 1B

เฟืองโซ่สแตนเลส RS25, รุ่น 1B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 814.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากสแตนเลสเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนความร้อนสูง ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำ

รหัสสินค้า
RS25-1B10T-SS
RS25-1B11T-SS
RS25-1B12T-SS
RS25-1B13T-SS
RS25-1B14T-SS
RS25-1B15T-SS
RS25-1B16T-SS
RS25-1B17T-SS
RS25-1B18T-SS
RS25-1B19T-SS
RS25-1B20T-SS
RS25-1B21T-SS
RS25-1B22T-SS
RS25-1B23T-SS
RS25-1B24T-SS
RS25-1B25T-SS
RS25-1B26T-SS
RS25-1B27T-SS
RS25-1B28T-SS
RS25-1B30T-SS
RS25-1B32T-SS
RS25-1B34T-SS
RS25-1B35T-SS
RS25-1B36T-SS
RS25-1B38T-SS
RS25-1B40T-SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin
(มิลลิเมตร)
พิทช์ (DP)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (DO)
(มิลลิเมตร)
ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (DH)
(มิลลิเมตร)
ความยาวศูนย์กลาง (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 814.61

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 10109620.55231415

฿ 857.37

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 101110622.54251615

฿ 977.49

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 101211624.53281815

฿ 1,035.54

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 101312626.53302015

฿ 1,064.18

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 101412628.54322020

฿ 1,114.97

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 101512630.54342020

฿ 1,180.67

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 8 วัน 101615832.55362520

฿ 1,304.03

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 5 วัน 101715834.56382520

฿ 1,950.00

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 60 วัน 101815836.57402520

฿ 1,376.20

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 101915838.58422520

฿ 1,448.77

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 102015840.59442520

฿ 1,528.59

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 8 วัน 1021181042.61463020

฿ 1,615.67

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1022181044.62483020

฿ 1,702.74

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1023181046.63503020

฿ 1,789.82

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 8 วัน 1024211048.65523520

฿ 1,840.61

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1025211050.66543520

฿ 1,956.72

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1026251052.68564020

฿ 2,087.33

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1027251054.7584020

฿ 3,050.00

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 60 วัน 1028251058.71604020

฿ 2,413.87

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1030281260.75644520

฿ 3,600.00

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 60 วัน 1032311264.78685020

฿ 2,921.82

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1034311268.82725020

฿ 3,125.00

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1035311270.84745020

฿ 3,320.93

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1036311272.86765020

฿ 3,509.59

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1038311276.90805022

฿ 3,770.83

TBK SUS SPROCKET 1 ชิ้น 10 วัน 1040311280.93845022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลขที่ ขนาดเกลียว 25 จำนวนเส้น 1
วัสดุ ออ สเตน เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลส (SUS303, SUS304) ประเภท โซ่ RS ชนิด ประเภทหลุม ไพล็อต
ประเภทเพลา หลุม ไพล็อต มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดลูกกลิ้ง โรเลอร์ อา ร์
อนุญาตให้ส่ง แรงบิด N, m 0