(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซ่ Leaf เป็นโซ่เหล็กที่เรียบง่ายที่สุด หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโซ่ถ่วงดุล ประกอบด้วยจานและหมุดเท่านั้น โซ่นี้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS และเหมาะสำหรับเครื่องจักรความเร็วต่ำ สำหรับการแขวน การทรงตัว และการส่งแรงเคลื่อนที่ รูปทรงด้านนอกของแผ่นเพลทชนิด AL และขนาดความหนาของแผ่นเพลทเหมือนกับแผ่นเพลทด้านนอกของโซ่ส่งกำลัง RS พิทช์เดียวกัน รูปทรงขาพินก็เหมือนกับโรลเลอร์ RS สำหรับพิทช์เดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
AL622-JL |
AL622-MLJL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หมายเลข โซ่ | ชนิด | พิทช์ (มม.) | ประเภท | พิทช์ | จำนวนแผ่นรวมกัน | ความหนาของ แผ่นเพลท (T) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (H) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาพิน (L1 + L2) (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.25 | TBK LEAF CHAIN CL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 60 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 19.05 | ลิงก์ฟิตติ้ง | 19.05 | 2 ชิ้น × 2 ชิ้น | 2.4 | 15.6 | 5.96 | 14.90 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 131.25 | TBK LEAF CHAIN CL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | 60 | ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน | 19.05 | ลิงก์ฟิตติ้ง | 19.05 | 2 ชิ้น × 2 ชิ้น | 2.4 | 15.6 | 5.96 | 14.90 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง