1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่โค้ง RS [หมายเลขรุ่นใหม่, หมายเลขรุ่น จำนวนลิงก์ที่ระบุ]

โซ่โค้ง RS [หมายเลขรุ่นใหม่, หมายเลขรุ่น จำนวนลิงก์ที่ระบุ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โซ่ส่งกำลังที่สามารถโค้งงอได้อย่างมากในทิศทางด้านข้าง เนื่องจากโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของพินและบุชชิง และช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเพลท การส่งแรงแบบโค้งทำได้ง่ายโดยใช้เฟืองโซ่ RS เหมาะสำหรับสายพานลำเลียงโค้ง และระบบลำเลียงเส้นโค้ง ฯลฯ จำเป็นต้องมีไกด์สำหรับส่วนโค้ง

รหัสสินค้า
RS40-CU-1+[4-240/1]L-[J,​JK,​R][J,​JK,​R]
RS40-CU-1-JL
RS40-CU-1-MWJL
RS40-CU-1-RP-U
RS40-CU-1-U
RS50-CU-1+[4-240/1]L-[J,​JK,​R][J,​JK,​R]
RS50-CU-1-JL
RS50-CU-1-MWJL
RS50-CU-1-RP-U
RS50-CU-1-U
RS60-CU-1+[4-240/1]L-[J,​JK,​R][J,​JK,​R]
RS60-CU-1-JL
RS60-CU-1-MWJL
RS60-CU-1-RP-U
RS60-CU-1-U
RS80-CU-1+[4-240/1]L-[J,​JK,​R][J,​JK,​R]
RS80-CU-1-JL
RS80-CU-1-MWJL
RS80-CU-1-RP-U
RS80-CU-1-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด หมายเลข โซ่ ชนิด พิทช์ (มม.) ประเภท จำนวน ลิงค์ข้อต่อ คำแนะนำขององค์กร 1 คำแนะนำขององค์กร 2 หน่วยขาย

-

TBK CHAIN LINK 1 ชิ้น 20 วัน -โซ่ พิเศษ--12.7ลิงก์4 ~ 240M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะM type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะลิงก์

฿ 105.00

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต40ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน12.7ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 105.00

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต40ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน12.7ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 7,843.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10โซ่ พิเศษ40หน่วย12.7หน่วย240--หน่วย

฿ 7,843.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10โซ่ พิเศษ40หน่วย12.7หน่วย240--หน่วย

-

TBK CHAIN LINK 1 ชิ้น 20 วัน -โซ่ พิเศษ--15.875ลิงก์4 ~ 240M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะM type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะลิงก์

฿ 123.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต50ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน15.875ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 123.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต50ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน15.875ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 9,550.00

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10โซ่ พิเศษ50หน่วย15.875หน่วย192--หน่วย

฿ 9,550.00

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10โซ่ พิเศษ50หน่วย15.875หน่วย192--หน่วย

-

TBK CHAIN LINK 1 ชิ้น 20 วัน -โซ่ พิเศษ--19.05ลิงก์4 ~ 240M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะM type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะลิงก์

฿ 165.83

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต60ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน19.05ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 165.83

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 5 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต60ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน19.05ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 11,708.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10โซ่ พิเศษ60หน่วย19.05หน่วย160--หน่วย

฿ 11,708.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10โซ่ พิเศษ60หน่วย19.05หน่วย160--หน่วย

-

TBK CHAIN LINK 1 ชิ้น 20 วัน -โซ่ พิเศษ--25.4ลิงก์4 ~ 240M type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะM type JL สร้างขึ้นใน / ประเภท M JL / ไม่มีข้อต่อโลหะลิงก์

฿ 208.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 20 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต80ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน25.4ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 208.33

TBK CURVED ROLLER CHAIN CL 1 ชิ้น 20 วัน 10ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต80ลิงก์ข้อต่อมาตรฐาน25.4ลิงก์ฟิตติ้ง1--ชิ้นส่วน

฿ 14,900.00

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 20 วัน 10โซ่ พิเศษ80หน่วย25.4หน่วย120--หน่วย

฿ 14,900.00

TBK CURVED ROLLER CHAIN 1 ชิ้น 20 วัน 10โซ่ พิเศษ80หน่วย25.4หน่วย120--หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเส้น 1 วัสดุ เหล็กกล้า