(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TKP (รุ่น TKP68H46)
กระดูกงูร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟและสายสัญญาณพันกันหรือบิดงอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ขนาดความกว้างด้านใน (mm.): 100, 125, 150 และ 175
- รัศมีความโค้ง (mm.): 75, 100, 125, 150, 200 และ 250
- จำนวนข้อต่อ (ชิ้น) : สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 จนถึง 100
- วัสดุ: พลาสติกวิศวกรรม และ เหล็ก
[การใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหาสายไฟและสายสัญญาณ พันกันและบิดงอ
รหัสสินค้า |
---|
TKP68H46-FIA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รหัสสิ้นสุด ยึดอยู่กับที่ | ย้ายสัญลักษณ์ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 958.33 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/100/125/150/200/250 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทปก | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความสูงภายใน H1(มิลลิเมตร) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สูงสุด OD dp(Ø) | 41 | ประเภทการเคลื่อนไหว | การเคลื่อนไหวสองมิติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKP68H46-FIA ในชุด รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TKP (รุ่น TKP68H46)
รหัสสินค้า |
---|
TKP68H46-FC |
TKP68H46-FOA |
TKP68H46-MC |
TKP68H46-MIA |
TKP68H46-MOA |
TKP68H46-STAL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รหัสสิ้นสุด ยึดอยู่กับที่ | ย้ายสัญลักษณ์ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 958.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/100/125/150/200/250 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแนวตั้ง ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 958.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/100/125/150/200/250 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอกแบบรวม ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 958.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/100/125/150/200/250 | - | - | - | - | - | - | (ด้านเคลื่อนที่) ฟิตติ้งติดตั้ง | เหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 958.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/100/125/150/200/250 | - | - | - | - | - | - | (ด้านเคลื่อนที่) ฟิตติ้งติดตั้ง | เหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 958.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/100/125/150/200/250 | - | - | - | - | - | - | (ด้านเคลื่อนที่) ฟิตติ้งติดตั้ง | เหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 54.17 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/100/125/150/200/250 | - | - | - | - | - | - | (ชนิด DSA) เพลทกั้นแนวนอน (ชนิดล็อค STAL) | พลาสติกวิศวกรรม | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง