(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ง่ายด้วยขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
· ระยะพิทช์ 58 มม. ความสูงภายใน 39 มม.
· สโตรคสูงสุด 4.3 ม.
รหัสสินค้า |
---|
TKP58H39W50-FO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รหัสสิ้นสุด ยึดอยู่กับที่ | ย้ายสัญลักษณ์ด้านข้าง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 535.00 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 50 | 60/75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอก ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทปก | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความสูงภายใน H1(มิลลิเมตร) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สูงสุด OD dp(Ø) | 35 | ประเภทการเคลื่อนไหว | การเคลื่อนไหวสองมิติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKP58H39W50-FO ในชุด รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TKP (รุ่น TKP58H39)
รหัสสินค้า |
---|
TKP58H39-FOA |
TKP58H39-FOB |
TKP58H39-HS100 |
TKP58H39W50-MI |
TKP58H39W50-MO |
TKP58H39W75-FI |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รหัสสิ้นสุด ยึดอยู่กับที่ | ย้ายสัญลักษณ์ด้านข้าง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 60/75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอกเข้าด้านใน ชนิดแยก ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 380.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 60/75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอกออกด้านนอก ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 147.62 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 100 | 60/75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | เพลทกั้นแนวนอน | อะลูมิเนียม | - | - | - | |
฿ 535.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 50 | 60/75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 535.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 50 | 60/75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอก ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 561.67 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 75 | 60/75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง