(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โซ่ รองรับการใช้งาน คือประเภท TT · หมายเลข โซ่ คือ 2060
หมายเลขโซ่ | 2060 | จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) | 16 or more | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงขนาด)(มิลลิเมตร) | Up to 20 |
---|---|---|---|---|---|
OD(มิลลิเมตร) | 129 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์(มิลลิเมตร) | 129.26 | จำนวนฟัน | 21 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา(มิลลิเมตร) | 18 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด(มิลลิเมตร) | 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TT1012T ในชุด เฟืองโซ่เหล็กกล้า (แบบรูนำร่อง) สำหรับโซ่สแตนเลสด้านบน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง