1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหน้าแปลน, เกลียวละเอียด【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหน้าแปลน, เกลียวละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่โครงสร้าง เหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟ และสะพานเชื่อม ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักร อุตสาหกรรม
· น๊อตตัวเมีย ล็อครุ่นสุดท้าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดแผงโซลาร์เซลล์ ยึด รั้ว บนทางหลวง ฯลฯ

รหัสสินค้า
FUNUTF-10
FUNUTF-10-3B
FUNUTF-10-C
FUNUTF-10-S45C
FUNUTF-10-S45C-C
FUNUTF-10-S45C-U
FUNUTF-10-U-3W
FUNUTF-12
FUNUTF-12-3W
FUNUTF-12-C
FUNUTF-14SALE
FUNUTF-14-C
FUNUTF-14-USALE
FUNUTF-16
FUNUTF-16-C
FUNUTF-16-USALE
FUNUTF-18
FUNUTF-18-C
FUNUTF-18-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 39.11

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่1.25

฿ 54.04

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ1.25

฿ 40.09

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น 5 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.25

฿ 57,376.00

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010[เหล็กกล้า] S45Cกล่อง / แพ็กเกจไม่1.25

฿ 32,673.10

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -10[เหล็กกล้า] S45Cกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.25

฿ 32,673.10

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -10[เหล็กกล้า] S45Cกล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.25

฿ 46.37

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.25

฿ 63.16

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่1.25

฿ 79.65

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.25

฿ 54.40

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.25

฿ 131.96

฿ 72.84

FLANGEU-NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่1.5

฿ 13,687.45

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -14[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.5

฿ 131.43

฿ 74.42

FLANGEU-NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -14[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.5

฿ 28,216.48

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจไม่1.5

฿ 23,001.88

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.5

฿ 353.03

฿ 163.35

FLANGEU-NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.5

฿ 338.20

FUS FLANGEU-NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1018[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่1.5

฿ 24,091.28

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -18[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.5

฿ 24,091.28

FUS FLANGEU-NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -18[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย