1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนัท Type 1 (เกลียวละเอียด)【1-65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (UNUTFST-10-ST)

FUS U NUT FINE SCREW THREAD

ยูนัท Type 1 (เกลียวละเอียด) (UNUTFST-10-ST)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การแก้ไขคำนิยามของ น็อตล็อค

รหัสสินค้า
UNUTFST-10-ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ประเภท น็อตหกเหลี่ยม พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 38.66

FUS U NUT FINE SCREW THREAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ประเภท1.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UNUTFST-10-ST ในชุด ยูนัท Type 1 (เกลียวละเอียด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
UNUTFST-10-ST-3W
UNUTFST-10-ST-C
UNUTFST-10-ST-U
UNUTFST-10-SUS
UNUTFST-12-ST
UNUTFST-12-ST-3W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ประเภท น็อตหกเหลี่ยม พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 42.89

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวประเภท1.25

฿ 43.81

1 ชิ้น 5 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตประเภท1.25

฿ 38.23

1 ชิ้น 5 วัน -10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมประเภท1.25

฿ 192.77

1 ชิ้น 5 วัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ประเภท1.25

฿ 46.79

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ประเภท1.25

฿ 54.04

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวประเภท1.25