(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
CSLRPNHTP-STN-M3-6 |
CSLRPNHTP-STN-M3-8 |
CSLRPNHTP-SUS-M3-8 |
CSLRPNHTP-SUS-M3-10 |
CSLRPNHTP-SUS-M3-12 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-8 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-10 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-12 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,645.16 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,811.49 | BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3.92 | SA1 LR PAN SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4,645.16 | SA1 LR PAN SCREW | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4.62 | SA1 LR PAN SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 8.82 | SA1 LR PAN SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6,110.48 | SA1 LR PAN SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,518.71 | SA1 LR PAN SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | - | ||
฿ 10.84 | SA1 LR PAN SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | LR (สกรูหัว Line Recess) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง