1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู Pias ALC【250-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู Pias ALC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,860.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การกำหนดสกรู (M)] 5
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็คเกลียว
[ชนิด]สกรูปลายสว่าน
[รูปทรง รายละเอียด]หัว ต่ำ
[ความยาว]60, 65, 70
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ด้วยการ สีเคลือบชนิดอบ ด้วยเงิน
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ชุบผิวโครเมต R-silver (กระบวนการชุบผิว Ruspert silver)

รหัสสินค้า
SPPLWS-STC-D5-60
SPPLWS-STC-D5-65
SPPLWS-STTRS-D5-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 2,062.50

9HI BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 60ชุบผิวโครเมตชุบผิวโครเมต

฿ 1,860.27

9HI BOLT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 65ชุบผิวโครเมตชุบผิวโครเมต

฿ 1,983.24

9HI BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 70[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การอบและการ การเคลือบผิว สีเงินR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ประเภทสัน เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ