1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัว Pan Super Point【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัว Pan Super Point
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิดสันเกลียว] สกรู High-tech
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4
[รูปทรงโดยละเอียด] หัว Pan
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[ความยาว L (มม.)] 8 10 12
[วัสดุ] เหล็กกล้า SUS410
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต
[หน่วยขาย] จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค

รหัสสินค้า
CSPPNH-410-H4-8
CSPPNH-410-H4-10
CSPPNH-410-H4-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) หน่วยขาย

฿ 81.31

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 108ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 82.32

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 1010ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,888.72

SA1 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู ไฮเทค ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด กระทะ
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ SUS410
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงปลาย ปลายแบน