(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิดสันเกลียว] สกรูเกลียวปล่อย
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 4 5 6
[ความยาว L (มม.)] 8 10 12 16 20 30
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวโครเมต
รหัสสินค้า |
---|
HXNH-ST3W-TP6-16 |
HXNH-STC-TP6-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,427.34 | BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,187.50 | BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 12 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | ขนาดเกลียว (M) | 6 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง