1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Tap-Tight C ประเภทมัด【1,500-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Tap-Tight C ประเภทมัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,091.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ประเภทสัน เกลียว]แตะแน่น
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 4
[รูปทรง รายละเอียด]มัด
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ปลาย รูปทรง] ปลายแบน
[หน่วยขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[ความยาว L (มม.))] 8 10
[กระบวนการเตรียมผิว]โค ร โครเมต ไม่ใช่ โครเมี่ยม ไม่ใช่ โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี )
[สี]ไม่ใช่ โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี) สีดำ
[สี]ไม่ใช่สีดำ โครเมี่ยม
[สี]ไตรวาเลน ไตรวาเลนท์โครเมต ไม่ ชุบผิวโครเมี่ยม ขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, ชุบผิวโครเมต ชุบผิวโครเมต โครเมต ดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบผิวโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
CSPTRHC-ST3W-TPT4-8
CSPTRHC-ST3W-TPT4-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 2,738.83

BOLT 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108

฿ 2,091.98

BOLT 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว แตะแน่น ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด มัด
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ