(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะหัวแพนที่มีลักษณะเหมือนหม้อที่คว่ำลง
[คุณสมบัติ]
・ส่งแรงบิดที่เชื่อถือได้ในระหว่างการขัน
・ไม่มีการเลื่อนหลุดหรือหลุดออกมา (การถอดเครื่องมือ) การติดหรือถอดเครื่องมือได้อย่างราบรื่น และมีความทนทานโดดเด่น
· [วัสดุ] สแตนเลส
· [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, สีดำที่ไม่ใช่โครเมียม, การชุบโครเมตที่ไม่ใช่โครเมียมสีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, การชุบไบรท์โครเมต, การชุบโครเมียม, การชุบโครเมตสีเขียว, การชุบโครเมตสีดำ, การชุบนิกเกิล, การชุบโครเมียม, การชุบปาร์กเกอร์, การชุบสแตนเลสไตรวาเลนต์, การชุบ CU ทองแดง, German Brown, ทำสีดำ, สีเทมเปอร์ (สีเข้ม)
[การใช้งาน]
・ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์สนามเด็กเล่น, พื้นผิวขัดแตะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ของเล่น และแผงสวิตช์
รหัสสินค้า |
---|
CSXPNHTP-ST3B-M5-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,935.48 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSXPNHTP-ST3B-M5-8 ในชุด สกรูเครื่องจักรหัว TRX กลม ป้องกันอาชญากรรม
รหัสสินค้า |
---|
CSXPNHTP-ST-M3-15 |
CSXPNHTP-ST-M3-16 |
CSXPNHTP-ST-M3-20 |
CSXPNHTP-ST3B-M6-10 |
CSXPNHTP-ST3B-M6-12 |
CSXPNHTP-ST3B-M6-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,286.10 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,286.10 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,120.00 | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,858.06 | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,741.94 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,869.72 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง