(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุดขนานเรียกอีกอย่างว่า "หมุดเคาะ"
[คุณสมบัติ]
· เมื่อยึดชิ้นส่วนตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปเข้าด้วยกัน พวกเขาจะถูกเจาะและตอกเข้าด้วยกันในขณะที่ยังคงอยู่
· ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด และเครื่องจักรงานหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไม่จำกัดเฉพาะตำแหน่งการ การวางตำแหน่ง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะชิ้นส่วน เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
SPHA-S45C-D3-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความยาว | รูปทรง | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ | คุณสมบัติ | หน่วยขาย | แข็ง | ความเผื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | ความเผื่อ เชิงบวก | 6 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] S45C | ทั่วไป | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มี | +0.008/+0.002 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPHA-S45C-D3-6 ในชุด พินกำหนดแนวขนานชนิด A m6 (ชุบแข็ง)
รหัสสินค้า |
---|
SPHA-S45C-D10-15 |
SPHA-S45C-D10-16 |
SPHA-S45C-D10-18 |
SPHA-S45C-D3-8 |
SPHA-S45C-D30-100 |
SPHA-S45C-D30-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความยาว | รูปทรง | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ | คุณสมบัติ | หน่วยขาย | แข็ง | ความเผื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,477.42 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10 | ความเผื่อ เชิงบวก | 15 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] S45C | ทั่วไป | กล่อง / แพ็กเกจ | มี | +0.015/+0.006 | ||
฿ 2,477.42 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10 | ความเผื่อ เชิงบวก | 16 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] S45C | ทั่วไป | กล่อง / แพ็กเกจ | มี | +0.015/+0.006 | ||
฿ 2,477.42 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10 | ความเผื่อ เชิงบวก | 18 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] S45C | ทั่วไป | กล่อง / แพ็กเกจ | มี | +0.015/+0.006 | ||
฿ 6,193.55 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | ความเผื่อ เชิงบวก | 8 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] S45C | ทั่วไป | กล่อง / แพ็กเกจ | มี | +0.008/+0.002 | ||
฿ 3,582.97 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | ความเผื่อ เชิงบวก | 100 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] S45C | ทั่วไป | กล่อง / แพ็กเกจ | มี | +0.021/+0.008 | ||
฿ 3,963.87 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30 | ความเผื่อ เชิงบวก | 120 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] S45C | ทั่วไป | กล่อง / แพ็กเกจ | มี | +0.021/+0.008 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง