1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินกำหนดแนวขนานชนิด A m6 (ชุบแข็ง)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

พินกำหนดแนวขนานชนิด A m6 (ชุบแข็ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • นี่เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูมาตรฐานของสินค้าสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

หมุดขนานเรียกอีกอย่างว่า "หมุดเคาะ"
[คุณสมบัติ]
· เมื่อยึดชิ้นส่วนตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปเข้าด้วยกัน พวกเขาจะถูกเจาะและตอกเข้าด้วยกันในขณะที่ยังคงอยู่
· ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด และเครื่องจักรงานหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไม่จำกัดเฉพาะตำแหน่งการ การวางตำแหน่ง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะชิ้นส่วน เครื่องจักร

รหัสสินค้า
SPHA-S45C-D8-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความยาว รูปทรง รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ คุณสมบัติ หน่วยขาย แข็ง ความเผื่อ

฿ 2,091.43

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108ความเผื่อ เชิงบวก30[สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรงมาตรฐาน[เหล็กกล้า] S45Cทั่วไปกล่อง / แพ็กเกจมี+0.015/+0.006

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPHA-S45C-D8-30 ในชุด พินกำหนดแนวขนานชนิด A m6 (ชุบแข็ง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SPHA-S45C-D10-15
SPHA-S45C-D10-16
SPHA-S45C-D10-18
SPHA-S45C-D8-32
SPHA-S45C-D8-35
SPHA-S45C-D8-40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความยาว รูปทรง รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ คุณสมบัติ หน่วยขาย แข็ง ความเผื่อ

฿ 2,477.42

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1010ความเผื่อ เชิงบวก15[สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรงมาตรฐาน[เหล็กกล้า] S45Cทั่วไปกล่อง / แพ็กเกจมี+0.015/+0.006

฿ 2,477.42

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1010ความเผื่อ เชิงบวก16[สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรงมาตรฐาน[เหล็กกล้า] S45Cทั่วไปกล่อง / แพ็กเกจมี+0.015/+0.006

฿ 2,477.42

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1010ความเผื่อ เชิงบวก18[สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรงมาตรฐาน[เหล็กกล้า] S45Cทั่วไปกล่อง / แพ็กเกจมี+0.015/+0.006

฿ 2,051.61

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 108ความเผื่อ เชิงบวก32[สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรงมาตรฐาน[เหล็กกล้า] S45Cทั่วไปกล่อง / แพ็กเกจมี+0.015/+0.006

฿ 2,051.61

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 108ความเผื่อ เชิงบวก35[สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรงมาตรฐาน[เหล็กกล้า] S45Cทั่วไปกล่อง / แพ็กเกจมี+0.015/+0.006

฿ 2,400.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 108ความเผื่อ เชิงบวก40[สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรงมาตรฐาน[เหล็กกล้า] S45Cทั่วไปกล่อง / แพ็กเกจมี+0.015/+0.006