1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องซักผ้าความเร็วสูงแบบเหลี่ยมสำหรับเพลา【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA1 SPEED WASHER

เครื่องซักผ้าความเร็วสูงแบบเหลี่ยมสำหรับเพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,225.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างตรวจสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]การ ติดตั้งทิศทาง แรงดึง (สำหรับเพลา)
[รูปทรง]ดัน น๊อตตัวเมีย สำหรับเพลา
[ขนาดที่ ขนาดเกลียว]8
[วัสดุ] สเตนเลส
[เพลา ใช้งานได้หรือรู d1 (อ้างอิง)(มม.)] 8
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม)] 50
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี

รหัสสินค้า
LSRSH-SUS-NO.8-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,225.81

SA1 SPEED WASHER 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน ขนาดเกลียว 8
วัสดุ สเตนเลส หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) 8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) 50 กระบวนการเตรียมผิว ผ้า