(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]น๊อตตัวเมีย
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง รูติดตั้ง]รูตรง หัวแฉก
[หน่วยซื้อ]หลวม (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 6
[ความยาว]12 19
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต>
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ชุบผิวโครเมต ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
CMNBTD-ST3W-M3-12 |
CMNBTD-STC-M6-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 32.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 6 | 19 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ชนิด | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง