1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย หางปลา แบน【500-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น๊อตตัวเมีย หางปลา แบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,758.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัว
[รูปทรง]หัว แบน
[ชนิด]น๊อตตัวเมีย หางปลา
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลอก ไตรวาเลนท์สีขาว (มม.) 4 5 6 8 10
[ความยาว (มม.))] 15 25 35 40 ชิ้นจริง
[วัสดุ]ขนาดที่ใช้ได้กับ อะลูมิเนียม สเตนเลส:M4 × 0.7 M5 × 0.8 M6 × 1.0 M8 × 1.25 M10 × 1.5 ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G (mm) 0.5-1.5 1.0-2.5 1.5-2.5 2.5-3.5 2.5-4.0
[หน่วยขาย]ปริมาณน้อย (มีให้ซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้น) กล่องละ pkg.

รหัสสินค้า
CNFH-AL-M4X0.7-15
CNFH-AL-M4X0.7-25
CNFH-AL-M4X0.7-35
CNFH-AL-M5X0.8-15
CNFH-AL-M5X0.8-25
CNFH-AL-M5X0.8-35
CNFH-AL-M6X1.0-25
CNFH-AL-M6X1.0-40
CNFH-AL-M8X1.25-25
CNFH-AL-M8X1.25-40
CNFH-AL-M10X1.5-25
CNFH-AL-M10X1.5-40
CNFH-ST3W-M4X0.7-15
CNFH-ST3W-M4X0.7-35
CNFH-ST3W-M5X0.8-15
CNFH-ST3W-M5X0.8-25
CNFH-ST3W-M5X0.8-35
CNFH-ST3W-M6X1.0-25
CNFH-ST3W-M6X1.0-40
CNFH-ST3W-M8X1.25-25
CNFH-ST3W-M8X1.25-40
CNFH-ST3W-M10X1.5-25
CNFH-ST3W-M10X1.5-40
CNFH-SUS-M4X0.7-15
CNFH-SUS-M4X0.7-25
CNFH-SUS-M4X0.7-35
CNFH-SUS-M5X0.8-15
CNFH-SUS-M5X0.8-25
CNFH-SUS-M5X0.8-35
CNFH-SUS-M6X1.0-25
CNFH-SUS-M6X1.0-40
CNFH-SUS-M8X1.25-25
CNFH-SUS-M8X1.25-40
CNFH-SUS-M10X1.5-25
CNFH-SUS-M10X1.5-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดใช้งานได้ ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 6,095.03

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA415อะลูมิเนียมM4 × 0.70.5-1.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6,163.62

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA425อะลูมิเนียมM4 × 0.71.5-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6,232.73

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA435อะลูมิเนียมM4 × 0.72.5-3.5กล่อง / แพ็ก

฿ 7,052.85

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA515อะลูมิเนียมM5 × 0.80.5-1.5กล่อง / แพ็ก

฿ 7,090.45

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA525อะลูมิเนียมM5 × 0.81.5-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 7,553.36

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA535อะลูมิเนียมM5 × 0.82.5-3.5กล่อง / แพ็ก

฿ 8,191.57

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA625อะลูมิเนียมM6 × 1.01.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 8,404.48

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA640อะลูมิเนียมM6 × 1.02.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 5,335.37

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA825อะลูมิเนียมM8 × 1.251.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 5,806.45

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA840อะลูมิเนียมM8 × 1.252.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 7,033.54

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA1025อะลูมิเนียมM10 × 1.51.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 7,159.56

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA1040อะลูมิเนียมM10 × 1.52.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 5,556.41

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว415เหล็กกล้าM4 × 0.70.5-1.5กล่อง / แพ็ก

฿ 5,913.62

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว435เหล็กกล้าM4 × 0.72.5-3.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6,832.83

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว515เหล็กกล้าM5 × 0.80.5-1.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6,414.13

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว525เหล็กกล้าM5 × 0.81.5-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6,482.73

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว535เหล็กกล้าM5 × 0.82.5-3.5กล่อง / แพ็ก

฿ 8,587.40

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว625เหล็กกล้าM6 × 1.01.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 8,903.23

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว640เหล็กกล้าM6 × 1.02.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 4,758.64

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว825เหล็กกล้าM8 × 1.251.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 5,738.32

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว840เหล็กกล้าM8 × 1.252.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 7,161.29

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว1025เหล็กกล้าM10 × 1.51.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6,482.73

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10ไตรวาเลนท์สีขาว1040เหล็กกล้าM10 × 1.52.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 41,759.15

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA415สเตนเลสM4 × 0.70.5-1.5กล่อง / แพ็ก

฿ 42,646.35

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA425สเตนเลสM4 × 0.71.5-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 44,523.89

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA435สเตนเลสM4 × 0.72.5-3.5กล่อง / แพ็ก

฿ 46,920.23

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA515สเตนเลสM5 × 0.80.5-1.5กล่อง / แพ็ก

฿ 55,354.84

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA525สเตนเลสM5 × 0.81.5-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 50,158.54

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA535สเตนเลสM5 × 0.82.5-3.5กล่อง / แพ็ก

฿ 52,662.10

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA625สเตนเลสM6 × 1.01.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 55,166.67

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10NA640สเตนเลสM6 × 1.02.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 32,796.24

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA825สเตนเลสM8 × 1.251.0-2.5กล่อง / แพ็ก

฿ 41,961.29

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA840สเตนเลสM8 × 1.252.5 ถึง 4.0กล่อง / แพ็ก

฿ 41,095.00

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA1025สเตนเลสM10 × 1.51.0-2.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 44,054.00

SA1 CRIMP NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10NA1040สเตนเลสM10 × 1.52.5 ถึง 4.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง หัว หัวแบน ประเภท น๊อตตัวเมีย หางปลา