(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลิป ขดลวด สเตนเลส ป้องกันสนิม [การใช้งาน]·ใช้สำหรับ สายต่อปลายสาย สายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
MFNT-SUS-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) | ความสูง (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | W1 (มิลลิเมตร) | W2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางบิด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกที่ใช้ (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.19 | MZM WIRE CLIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 34 | 5.3 | 27 | 22 | 17.5 | 19 | 6.5 | 14 | M6 | 6 | 42 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFNT-SUS-M6 ในชุด คลิปสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
MFNT-SUS-M12 |
MFNT-SUS-M14 |
MFNT-SUS-M16 |
MFNT-SUS-M19 |
MFNT-SUS-M8 |
MFNT-SUS-M9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) | ความสูง (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | W1 (มิลลิเมตร) | W2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางบิด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกที่ใช้ (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,457.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 12 | 63 | 10.6 | 50 | 39 | 27.5 | 33 | 12 | 25.6 | M12 | 12 | 235 | ||
฿ 1,916.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 14 | 68 | 10.6 | 52 | 45 | 31 | 37 | 13 | 28.6 | M12 | 14 | 285 | |||
฿ 16,130.32 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | 16 | 80 | 12.6 | 60 | 48 | 35 | 41 | 17 | 30 | M14 | 16 | 408 | ||
฿ 12,258.58 | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 19 | 19 | 85 | 12.6 | 62 | 53 | 39 | 47 | 20 | 35 | M14 | 19 | 478 | ||
฿ 661.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 43 | 7.1 | 34 | 28 | 20.7 | 23 | 8.5 | 17.5 | M8 | 8 | 83 | |||
฿ 900.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | 9 | 53 | 9 | 40 | 31 | 22.3 | 30 | 9.5 | 21 | M10 | 9 | 128 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง