(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กประแจ
[ขนาดเกลียว]0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17
[กระบวนการเตรียมผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, ไตรวาเลนท์สีขาว ต์ , การ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์, ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
[L หรือ B (มม)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125140160
[l หรือ c (มม)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 63
[ความกว้างของแฟลต]0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17
[หน่วยขาย]แยกชิ้น (สั่งได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่อง / แพ็ค ความแข็ง HRC45 HRC48 HRC50 HRC52 รับประกัน แรงบิด 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530
รหัสสินค้า |
---|
LNAL-STU-M1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) | มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ | กระบวนการเตรียมผิว | L หรือ B (มิลลิเมตร) | l หรือ c (มิลลิเมตร) | เบอร์ประแจ | หน่วยขาย | ความแข็ง | รับประกัน แรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1.5 | 1.5 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 45 | 14 | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | HRC52 | 8.36 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LNAL-STU-M1.5 ในชุด ประแจ
รหัสสินค้า |
---|
LNAL-ST-M1.5 |
LNAL-ST-M2 |
LNAL-ST-M2.5 |
LNAL-STU-M12 |
LNAL-STU-M2 |
LNAL-STU-M2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) | มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ | กระบวนการเตรียมผิว | L หรือ B (มิลลิเมตร) | l หรือ c (มิลลิเมตร) | เบอร์ประแจ | หน่วยขาย | ความแข็ง | รับประกัน แรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.25 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 1.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 45 | 14 | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | HRC52 | 8.36 | |||
฿ 7.01 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 16 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | HRC52 | 19.4 | |||
฿ 8.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 2.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 56 | 18 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | HRC52 | 38.7 | |||
฿ 4,312.39 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | 12 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 125 | 45 | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | HRC48 | 3773 | ||
฿ 9.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | 2 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 50 | 16 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | HRC52 | 19.4 | ||
฿ 11.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2.5 | 2.5 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 56 | 18 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | HRC52 | 38.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง