1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิสเตอร์ดอลลี่【30-40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

มิสเตอร์ดอลลี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,841.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
[สี] สีขาว
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ก
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 0 6
[ความยาว (มม.)] 60 135
[ความสูง (มม.)] 35 58

รหัสสินค้า
BZAN-ST3W-M0
BZAN-ST3W-M6-60
BZAN-ST3W-M6-135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 6,283.54

FASTENING RELATED COMPONENTS 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1000--

฿ 4,841.47

9HI WIRE 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10666035

฿ 5,214.19

FASTENING RELATED COMPONENTS 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106613558

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว สี สีขาว
หน่วยขาย กล่อง / แพ็ค