1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองแบบ Rosette ชนิดกดขึ้นรูป - ขอบบาง【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบ Rosette ชนิดกดขึ้นรูป - ขอบบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมต

รหัสสินค้า
WRSP-BRN-M3
WRSP-BRN-M4
WRSP-BRN-M5
WRSP-BRN-M6
WRSP-ST3W-M4
WRSP-ST3W-M6
WRSP-STH-M5
WRSP-STN-M3
WRSP-STN-M4
WRSP-STN-M5
WRSP-STN-M8
WRSP-STU-M4
WRSP-STU-M5
WRSP-STU-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 2.86

SA1 1 ชิ้น 6 วัน -ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล332.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล-9.5

฿ 3.87

SA1 1 ชิ้น 6 วัน -ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล442.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล-11.5

฿ 5.72

SA1 1 ชิ้น 6 วัน -ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล553ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล-14.3

฿ 7.62

SA1 1 ชิ้น 6 วัน -ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล663.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล-16

฿ 3,870.97

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต442.5กล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวSPCC11.5

฿ 1,161.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต663.2กล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวSPCC16

฿ 2,322.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม553กล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยมSPCC14.3

฿ 3,870.97

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล332.2กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลSPCC9.5

฿ 3,870.97

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล442.5กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลSPCC11.5

฿ 774.19

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล553กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลSPCC14.3

฿ 1,741.94

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล885กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลSPCC20

฿ 3,870.97

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม442.5กล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมSPCC11.5

฿ 1,161.29

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

89 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม553กล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมSPCC14.3

฿ 1,161.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม663.2กล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมSPCC16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรอง Rosette ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ