1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหางปลาหลอม (ชนิดที่ 1) (ชนิดเกลียวละเอียดอื่น)【60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

นัทหางปลาหลอม (ชนิดที่ 1) (ชนิดเกลียวละเอียดอื่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,489.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียวสกรู (M)] 12
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มีเกลียวสกรู
[ชนิด] ใช้กับเกลียวเมตริกละเอียด / ขันด้วยมือ
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี มาตรฐานนัทหกเหลี่ยมชนิดที่ 1
[พิตช์] 1.5

รหัสสินค้า
CHNH1-ST-MS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 17,489.03

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 12 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ผ้า ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท พิทช์ 1.5