1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหางปลา ( รูปทรง สูง)【1-700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

น็อตหางปลา ( รูปทรง สูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]สแตนเลส เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีไตรวาเลนท์โครเมตโครเมตไบรท์โครเมตชุบโครเมตชุบเคลือบนิกเกิลชุบเงิน / ทองแดง / ชุบดีบุก

รหัสสินค้า
CHNHHI-STC-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง D A

฿ 1,354.84

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต9.522.211

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHNHHI-STC-M5 ในชุด น็อตหางปลา ( รูปทรง สูง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CHNHHI-ST3W-M4
CHNHHI-ST3W-M5
CHNHHI-ST3W-M6
CHNHHI-STC-M6
CHNHHI-STC-M8
CHNHHI-STCB-M4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง D A

฿ 1,625.81

1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว9.522.211

฿ 1,548.96

1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว9.522.211

฿ 1,354.84

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1025.412.8

฿ 1,199.24

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -6[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1025.412.8

฿ 1,064.52

1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต11.531.817

฿ 1,568.00

1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -4[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ9.522.211