1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R) (วิตเวิร์ต)【1-1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R) (วิตเวิร์ต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดเกลียว
[ชนิด] วิตเวิร์ตหยาบ การใช้งาน / หน้าที่ ขันให้แน่นด้วยมือ
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบนิกเกิล, เคลือบผิว, ชุบเงิน / ทองแดง / ดีบุก
[หน่วยการซื้อ] ขายแยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป), กล่อง, และแพ็ก
[ขนาดเกลียว (นิ้ว)] 1/4 5/16 3/8 1/2 3/16
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไตรวาเลนท์สีดำ, ชุบไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบสีบรอนซ์เข้ม, เคลือบดีบุกผสมโคบอลต์สีดำ, ความสูง (H) 11, 13, 16, 18, 23 (D) 21, 27, 31, 36, 48 (A) 8, 10, 13, 16, 20

รหัสสินค้า
CHNHR-SUS-W5/16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง (H) D A

฿ 55.25

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5/16[ไม่มี] ไม่163113

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHNHR-SUS-W5/16 ในชุด นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R) (วิตเวิร์ต)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CHNHR-ST-W1/4
CHNHR-ST-W3/16
CHNHR-ST-W3/8
CHNHR-ST-W5/16
CHNHR-ST3W-W1/2
CHNHR-SUSGJB-W1/4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง (H) D A

฿ 2,090.67

1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ1/4[ไม่มี] ผ้า132710

฿ 3,115.05

1 แพ็ค

1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ3/16[ไม่มี] ผ้า11218

฿ 2,769.00

1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ3/8[ไม่มี] ผ้า183616

฿ 3,148.00

1 แพ็ค

450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ5/16[ไม่มี] ผ้า163113

฿ 2,880.00

1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ1/2[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว234820

฿ 7,364.96

1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสเงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกกล่อง / แพ็กเกจ1/4การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน132710