(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี ชุบไตรวาเลนท์โครเมต ชุบไบร์ทโครเมต ชุบโครเมต ชุบนิกเกิล ชุบโครเมี่ยม เคลือบผิว ชุบเงิน / ทองแดง / ดีบุก
รหัสสินค้า |
---|
CHNHR-SUS-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (H) | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.46 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 9 | 17 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | กระชับมือ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHNHR-SUS-M3 ในชุด นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R)
รหัสสินค้า |
---|
CHNHR-ST-M4 |
CHNHR-ST-M5 |
CHNHR-ST-M8 |
CHNHR-SUS-M4 |
CHNHR-SUS-M5 |
CHNHR-SUS-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (H) | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,115.05 | 1 แพ็ค | 1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 11 | 21 | 8 | ||
฿ 3,115.05 | 1 แพ็ค | 1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 11 | 21 | 8 | ||
฿ 3,204.00 | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 16 | 31 | 13 | ||
฿ 21.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 11 | 21 | 8 | |||
฿ 20.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 11 | 21 | 8 | |||
฿ 29.03 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 13 | 27 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง