(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี ชุบไตรวาเลนท์โครเมต ชุบไบร์ทโครเมต ชุบโครเมต ชุบนิกเกิล ชุบโครเมี่ยม เคลือบผิว ชุบเงิน / ทองแดง / ดีบุก
รหัสสินค้า |
---|
CHNHR-STC-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (H) | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.21 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 18 | 36 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | กระชับมือ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHNHR-STC-M10 ในชุด นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R)
รหัสสินค้า |
---|
CHNHR-ST-M4 |
CHNHR-ST-M5 |
CHNHR-ST-M8 |
CHNHR-STC-M12 |
CHNHR-STC-M3 |
CHNHR-STC-M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (H) | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,115.05 | 1 แพ็ค | 1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 11 | 21 | 8 | ||
฿ 3,115.05 | 1 แพ็ค | 1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 11 | 21 | 8 | ||
฿ 3,204.00 | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 16 | 31 | 13 | ||
฿ 2,091.81 | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 23 | 48 | 20 | ||
฿ 7.64 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 9 | 17 | 6.5 | |||
฿ 9.25 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 11 | 21 | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง