1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R)【1-1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี ชุบไตรวาเลนท์โครเมต ชุบไบร์ทโครเมต ชุบโครเมต ชุบนิกเกิล ชุบโครเมี่ยม เคลือบผิว ชุบเงิน / ทองแดง / ดีบุก

รหัสสินค้า
CHNHR-SUS-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง (H) D A

฿ 29.03

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่132710

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHNHR-SUS-M6 ในชุด นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CHNHR-ST-M4
CHNHR-ST-M5
CHNHR-ST-M8
CHNHR-SUS-M8
CHNHR-SUSGJB-M10
CHNHR-SUSGJB-M12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง (H) D A

฿ 3,115.05

1 แพ็ค

1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ผ้า11218

฿ 3,115.05

1 แพ็ค

1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ผ้า11218

฿ 3,204.00

1 แพ็ค

450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ผ้า163113

฿ 34.67

1 ชิ้น 5 วัน 108[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่163113

฿ 4,063.24

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลสเงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกกล่อง / แพ็กเกจการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน183616

฿ 4,317.34

1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลสเงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุกกล่อง / แพ็กเกจการชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน234820