(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
[กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ, ชุบไตรวาเลนท์โครเมตสีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
Drawing ระบุขนาด
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | พิทช์ P | m | s |
---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ขนาดมาตรฐาน | ||
M8 | 0.75 | 5 | 12 |
M10 | 1.0 | 6 | 14 |
ขนาดเกลียว (M) | 10 | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | type3 |
พิทช์ | 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNT3ST-ST-MSS10 ในชุด นัทหกเหลี่ยม Class 3 ขนาดเล็ก เกลียวละเอียดพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง