1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริง - JIS B 2401 - P series ( การใช้งาน แบบสแตติก/ไดนามิก )【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

O-RINGS

โอริง - JIS B 2401 - P series ( การใช้งาน แบบสแตติก/ไดนามิก )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ:

● ซีลที่มีความยืดหยุ่นใช้งานได้หลากหลายที่สุด ใช้บริเวณขอบที่มีการกระแทก (การบีบอัด)

● ยางไนไตรล์เป็นวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุดและมียอดเยี่ยมในด้านความทนน้ำมัน ความทนต่อการสึกหรอ และมีเสถียรภาพในด้านการทนความร้อน

การใช้

● เป็นอุปกรณ์ปิดผนึกสำหรับเครื่องจักรในสาขาต่าง ๆ เช่น รถยนต์และเครื่องบินเรือ ยานพาหนะระบบราง เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรการเกษตร โรงงานปิโตรเคมี เครื่องใช้ในบ้านและอื่น ๆ

สเปค

● SPQ (ถุง): 30

● สำหรับสแตติก/ไดนามิก

● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน A JIS B 2401

● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -24 ถึง 100 °C

ขนาด

 
วัสดุ สัญลักษณ์ JISNBR-70-1NBR-90NBR-70-2VMQ-70FKM-70
 สัญลักษณ์ JIS เก่าClass 1 AClass 1BClass 2Class 4CClass 4D
 สัญลักษณ์นกA305A105A122S503F201


ตารางข้อมูลจำเพาะ
☆ สำหรับรหัสนี้ มีเฉพาะรุ่น A305 หรือ F201 เท่านั้น
รหัส ผลิตภัณฑ์รหัสระบุ มิติ JISมิติ โอริง
รุ่น
ขนาด
รหัส
รหัส วัสดุ
←  □ : ใส่รหัส วัสดุ ทางซ้าย ** 
(การอ้างอิง)
JIS เก่า
โทรออก
จำนวน
ความหนา
W
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
d0
ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
'd0'
ครีบ
มิติ
NBR-
70-1
NBR-
90
NBR-
70-2
VMQ-
70
FMK-
70
A305
(NBR-
70-1)
A105
(NBR-90)
A122
(NBR-
70-2)
S503
(VMQ-70)
F201
(FKM-70)
Class
1A
A305
Class
1B
A105
Class
2
A122
Class
4C
S503
Class
4D
F201
CO0000ABCLS8หรือ □
P3-N
P31.9±0.082.8±0.14±0.21±0.16สูงสุด 0.10
CO0001R3หรือ □
P4-N
P43.8
CO0002S7หรือ □
P5-N
P54.8±0.15±0.22±0.18
CO0003T8หรือ □
P6-N
P65.8
CO0004T7หรือ □
P7-N
P76.8±0.16±0.24±0.19
CO0005U2หรือ □
P8-N
P87.8
CO0006Q5หรือ □
P9-N
P98.8±0.17±0.25±0.20
CO0007U8หรือ □
P10-N
P109.8
CO0008ABCLX8หรือ □
P10A-N
P10A2.4±0.089.8สูงสุด 0.12
CO0009X0หรือ □
P11-N
P1110.8±0.18±0.27±0.21
CO0010U2หรือ □
P11.2-N
P11.211
CO0011V8หรือ □
P12-N
P1211.8±0.19±0.28±0.22
CO0012Q0หรือ □
P12.5-N
P12.512.3
CO0013X0หรือ □
P14-N
P1413.8
CO0014U2หรือ □
P15-N
P1514.8±0.20±0.30±0.24
CO0015V8หรือ □
P16-N
P1615.8
CO0016T8หรือ □
P18-N
P1817.8±0.21±0.31±0.25
CO0017R6หรือ □
P20-N
P2019.8±0.22±0.33±0.26
CO0018S5หรือ □
P21-N
P2120.8±0.23±0.34±0.27
CO0020U3หรือ □
P22-N
P2221.8±0.24±0.36±0.28
CO0019ABCLU3หรือ □
P22A-N
P22A3.5±0.121.7สูงสุด 0.14
CO0021G0หรือ □
P22.4-N
P22.422.1
CO0022U2หรือ □
P24-N
P2423.7
CO0023Q0หรือ □
P25-N
P2524.7±0.25±0.37±0.30
CO0024G0หรือ □
P25.5-N
P25.525.2
CO0025N5หรือ □
P26-N
P2625.7±0.26±0.39±0.31
CO0026U3หรือ □
P28-N
P2827.7±0.28±0.42±0.33
CO0027U3หรือ □
P29-N
P2928.7±0.29±0.43±0.34
CO0028G0หรือ □
P29.5-N
P29.529.2
CO0029S0หรือ □
P30-N
P3029.7
CO0030U3หรือ □
P31-N
P3130.7±0.30±0.45±0.36
CO0031U2หรือ □
P31.5-N
P31.531.2±0.31±0.46±0.37
CO0032U3หรือ □
P32-N
P3231.7
CO0033R0หรือ □
P34-N
P3433.7±0.33±0.49±0.39
CO0034R0หรือ □
P35-N
P3534.7±0.34±0.51±0.40
CO0035U2หรือ □
P35.5-N
P35.535.2
CO0036U3หรือ □
P36-N
P3635.7
CO0037Q0หรือ □
P38-N
P3837.7±0.37±0.55±0.44
CO0038U2หรือ □
P39-N
P3938.7
CO0039W0หรือ □
P40-N
P4039.7
CO0040U3หรือ □
P41-N
P4140.7±0.38±0.57±0.45
CO0041U2หรือ □
P42-N
P4241.7±0.39±0.58±0.46
CO0042U2หรือ □
P44-N
P4443.7±0.41±0.61±0.49
CO0043P3หรือ □
P45-N
P4544.7
CO0044U3หรือ □
P46-N
P4645.7±0.42±0.63±0.50
CO0046X0หรือ □
P48-N
P4847.7±0.44±0.66±0.52
CO0047O0หรือ □
P49-N
P4948.7±0.45±0.67±0.54
CO0049Q5หรือ □
P50-N
P5049.7
CO0045ABCLG0หรือ □
P48A-N
P48A5.7±0.1347.6±0.44±0.66±0.52สูงสุด 0.16
CO0048U3หรือ □
P50A-N
P50A49.6±0.45±0.67±0.54
CO0050U3หรือ □
P52-N
P5251.6±0.47±0.70±0.56
CO0051G0หรือ □
P53-N
P5352.6±0.48±0.72±0.57
CO0052U3หรือ □
P55-N
P5554.6±0.49±0.73±0.58
CO0053U3หรือ □
P56-N
P5655.6±0.50±0.75±0.60
CO0054G0หรือ □
P58-N
P5857.6±0.52±0.78±0.62
CO0055U3หรือ □
P60-N
P6059.6±0.53±0.79±0.63
CO0056U3หรือ □
P62-N
P6261.6±0.55±0.82±0.66
CO0057H0หรือ □
P63-N
P6362.6±0.56±0.84±0.67
CO0058H0หรือ □
P65-N
P6564.6±0.57±0.85±0.68
CO0059U3หรือ □
P67-N
P6766.6±0.59±0.88±0.70
CO0060O0หรือ □
P70-N
P7069.6±0.61±0.91±0.73
CO0061U3หรือ □
P71-N
P7170.6±0.62±0.93±0.74
CO0062U3หรือ □
P75-N
P7574.6±0.65±0.97±0.78
CO0063Q0หรือ □
P80-N
P8079.6±0.69±1.03±0.82
CO0064G0หรือ □
P85-N
P8584.6±0.73±1.09±0.87
CO0065U3หรือ □
P90-N
P9089.6±0.77±1.15±0.92
CO0066U3หรือ □
P95-N
P9594.6±0.81±1.21±0.97
CO0067T0หรือ □
P100-N
P10099.6±0.84±1.26±1.00
CO0068U3หรือ □
P102-N
P102101.6±0.85±1.27±1.02
CO0069U3หรือ □
P105-N
P105104.6±0.87±1.30±1.04
CO0070U3หรือ □
P110-N
P110109.6±0.91±1.36±1.09
CO0071G0หรือ □
P112-N
P112111.6±0.92±1.38±1.10
CO0072U3หรือ □
P115-N
P115114.6±0.94±1.41±1.12
CO0073U3หรือ □
P120-N
P120119.6±0.98±1.47±1.17
CO0074U3หรือ □
P125-N
P125124.6±1.01±1.51±1.21
CO0075T0หรือ □
P130-N
P130129.6±1.05±1.57±1.26
CO0076U3หรือ □
P132-N
P132131.6±1.06±1.59±1.27
CO0077U3หรือ □
P135-N
P135134.6±1.09±1.63±1.30
CO0078U3หรือ □
P140-N
P140139.6±1.12±1.68±1.34
CO0079U3หรือ □
P145-N
P145144.6±1.16±1.74±1.39
CO0081S0หรือ □
P150-N
P150149.6±1.19±1.78±1.42
CO0080ABCLU3หรือ □
P150A-N
P150A8.4±0.15149.5±1.19±1.78±1.42สูงสุด 0.18
CO0082U3หรือ □
P155-N
P155154.5±1.23±1.84±1.47
CO0083G0หรือ □
P160-N
P160159.5±1.26±1.89±1.51
CO0084G0หรือ □
P165-N
P165164.5±1.30±1.95±1.56
CO0085U3หรือ □
P170-N
P170169.5±1.33±1.99±1.59
CO0086G0หรือ □
P175-N
P175174.5±1.37±2.05±1.64
CO0087P0หรือ □
P180-N
P180179.5±1.40±2.10±1.68
CO0088U3หรือ □
P185-N
P185184.5±1.44±2.16±1.72
CO0089U3หรือ □
P190-N
P190189.5±1.48±2.22±1.77
CO0090G0หรือ □
P195-N
P195194.5±1.51±2.26±1.81
CO0091G0หรือ □
P200-N
P200199.5±1.55±2.32±1.86
CO0092G0หรือ □
P205-N
P205204.5±1.58±2.37±1.89
CO0093O0หรือ □
P209-N
P209208.5±1.61±2.41±1.93
CO0094H0หรือ □
P210-N
P210209.5±1.62±2.43±1.94
CO0095G0หรือ □
P215-N
P215214.5±1.65±2.47±1.98
CO0096U3หรือ □
220-N
P220219.5±1.68±2.52±2.01
CO0097G0หรือ □
P225-N
P225224.5±1.71±2.56±2.05
CO0098U3หรือ □
P230-N
P230229.5±1.75±2.62±2.10
CO0099U3หรือ □
P235-N
P235234.5±1.78±2.67±2.13
CO0100H0หรือ □
P240-N
P240239.5±1.81±2.71±2.17
CO0101U3หรือ □
P245-N
P245244.5±1.84±2.76±2.20
CO0102G0หรือ □
P250-N
P250249.5±1.88±2.82±2.25
CO0103G0หรือ □
P255-N
P255254.5±1.91±2.86±2.29
CO0104U3หรือ □
P260-N
P260259.5±1.94±2.91±2.32
CO0105G0หรือ □
P265-N
P265264.5±1.97±2.95±2.36
CO0106G0หรือ □
P270-N
P270269.5±2.01±3.01±2.41
CO0107G0หรือ □
P275-N
P275274.5±2.04±3.06±2.44
CO0108G0หรือ □
P280-N
P280279.5±2.07±3.10±2.48
CO0109N0หรือ □
P285-N
P285284.5±2.10±3.15±2.52
CO0110N0หรือ □
P290-N
P290289.5±2.14±3.21±2.56
CO0111G0หรือ □
P295-N
P295294.5±2.17±3.25±2.60
CO0112N0หรือ □
P300-N
P300299.5±2.20±3.30±2.64
CO2147☆---G0หรือ □
P305-N
P305304.5±2.24-±2.69
CO8835☆หรือ □
P310-N
P310309.5±2.27-±2.72
CO0113BCLO0หรือ □
P315-N
P315314.5±2.30±3.45±2.76
CO0114G0หรือ □
P320-N
P320319.5±2.33±3.49±2.79
CO8836☆---G0หรือ □
P325-N
P325324.5±2.36-±2.83
CO7645☆หรือ □
P330-N
P330329.5±2.39-±2.87
CO0115BCLG0หรือ □
P335-N
P335334.5±2.42±3.63±2.90
CO0116N0หรือ □
P340-N
P340339.5±2.45±3.67±2.94
CO8837☆---G0หรือ □
P345-N
P345344.5±2.48-±2.98
CO6615☆หรือ □
P350-N
P350349.5±2.51-±3.01
CO0117BCLG0หรือ □
P355-N
P355354.5±2.54±3.81±3.04
CO0118G0หรือ □
P360-N
P360359.5±2.57±3.85±3.08
CO6630☆---G0หรือ □
P365-N
P365364.5±2.60-±3.12
CO8838☆หรือ □
P370-N
P370369.5±2.63-±3.16
CO0119BCLG0หรือ □
P375-N
P375374.5±2.67±4.00±3.20
CO2274☆---G0หรือ □
P380-N
P380379.5±2.70-±3.24
CO0120BCLG0หรือ □
P385-N
P385384.5±2.73±4.09±3.27
CO6650☆---G0หรือ □
P390-N
P390389.5±2.77-±3.32
CO8839☆หรือ □
P395-N
P395394.5±2.79-±3.35
CO0121BCLG0หรือ □
P400-N
P400399.5±2.82±4.23±3.38
CO2311☆---G0หรือ □
P405-N
P405404.5±3.00-±3.60สูงสุด 0.18
CO6663☆หรือ □
P410-N
P410409.5
CO2337☆หรือ □
P415-N
P415414.5
CO8840☆หรือ □
P420-N
P420419.5
CO2359☆หรือ □
P425-N
P425424.5
CO2371☆หรือ □
P430-N
P430429.5
CO2383☆G0หรือ □
P435-N
P435434.5
CO8841☆G0หรือ □
P440-N
P440439.5
CO6681☆G0หรือ □
P445-N
P445444.5
CO8842☆G0หรือ □
P450-N
P450449.5
CO2433☆G0หรือ □
P455-N
P455454.5±3.00-±4.00สูงสุด 0.18
CO8843☆G0หรือ □
P460-N
P460459.5
CO2453☆H0หรือ □
P465-N
P465464.5
CO8844☆G0หรือ □
P470-N
P470469.5
CO8845☆G0หรือ □
P475-N
P475474.5
CO6734☆G0หรือ □
P480-N
P480479.5
CO9165☆G0หรือ □
P485-N
P485484.5
CO9015☆G0หรือ □
P490-N
P490489.5
CO9016☆G0หรือ □
P495-N
P495494.5
CO9057☆G0หรือ □
P500-N
P500499.5
■ รหัสระบุ มิติ JIS: ประเภท + สเปค วัสดุ + สเปค มิติ + ลักษณะที่ปรากฏ
รหัสสินค้า
CO0058A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
ความหนา W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สภาพแวดล้อม การใช้งาน OD
(Ø)
หมายเลข ตลับลูกปืน/รองลื่น JIS เก่า วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) ความแข็ง สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 36.05

฿ 23.05

O-RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064.65.7ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล / ทนความร้อน / ทนการเสียดสี76P651 ประเภท A70รหัสประเภทขนาด-±0.13±0.57--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท P (สำหรับการเคลื่อนไหว / แก้ไข)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CO0058A ในชุด โอริง - JIS B 2401 - P series ( การใช้งาน แบบสแตติก/ไดนามิก )

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CO0000S8
CO0001A
CO0001B
CO0058B
CO0058H0
CO0058L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
ความหนา W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สภาพแวดล้อม การใช้งาน OD
(Ø)
หมายเลข ตลับลูกปืน/รองลื่น JIS เก่า วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) ความแข็ง สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 9.09

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.81.9ยาง ฟลูออรีนทนสารเคมี / ทนความร้อน / ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล6.6P3Class 4 D70รหัสประเภทขนาด-±0.08±0.16--

฿ 13.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3.81.9ยางไนไตรล์ทนความร้อน / ทนการเสียดสี / ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล7.6P41 ประเภท A70รหัสประเภทขนาด-±0.08±0.14--

฿ 12.17

1 ชิ้น 3 วัน 103.81.9ยางไนไตรล์ความทนความดัน / ทนความร้อน / ทนการเสียดสี / ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล7.6P41 ประเภท B90รหัสประเภทขนาด-±0.08±0.14--

฿ 50.71

1 ชิ้น 3 วัน -64.65.7ยางไนไตรล์ความทนความดัน / ทนความร้อน / ทนการเสียดสี / ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล76P651 ประเภท B90รหัสประเภทขนาด-±0.13±0.57--

฿ 275.65

1 ชิ้น 3 วัน -64.65.7ยาง ฟลูออรีนทนสารเคมี / ทนความร้อน / ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล76P65Class 4 D70รหัสประเภทขนาด-±0.13±0.68--

฿ 151.42

1 ชิ้น 8 วัน -64.65.7ยางซิลิกอนทนความเย็น / ทนความร้อน76P65Class 4 C70รหัสประเภทขนาด-±0.13±0.85--