(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นสะท้อนแสง สำหรับ FR-KZ50E/KZ50H. ความกว้างของขนาดสูงสุด: 10.1 mm,ขนาดความสูงสูงสุด: ความยาวสูงสุด 10.6 มม: 28.0 mm
เซนเซอร์ ใช้งานได้ | FR-KZ50E / KZ50H | ขนาดความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 10.1 | ขนาดความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 10.6 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 28 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF-003 ในชุด แผ่นสะท้อนแสง สำหรับ FR-KZ50E / KZ50H
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง