1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมม่านแสงนิรภัย เคสป้องกันโลหะ

อุปกรณ์เสริมม่านแสงนิรภัย เคสป้องกันโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,858.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เคสป้องกันโลหะ (1 ชุดมี 2 ชิ้น สำหรับตัวส่งและตัวรับ) จำนวนลำแสงที่รองรับ: เลือกได้ดังนี้ 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32

รหัสสินค้า
MS-SFCH-8
MS-SFCH-12
MS-SFCH-16
MS-SFCH-20
MS-SFCH-24
MS-SFCH-28
MS-SFCH-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนคาน

฿ 2,858.33

SNX SENSOR OPTIONS MS 1 ชิ้น ขอราคา 108

฿ 3,510.00

SNX SENSOR OPTIONS MS 1 ชิ้น ขอราคา 1012

฿ 4,218.33

SNXSENSOROPTIONSMS 1 ชิ้น ขอราคา 1016

฿ 4,840.00

SNXSENSOROPTIONSMS 1 ชิ้น ขอราคา 1020

฿ 5,580.00

SNXSENSOROPTIONSMS 1 ชิ้น ขอราคา 1024

฿ 6,261.67

SNX SENSOR OPTIONS MS 1 ชิ้น ขอราคา 1028

฿ 6,821.67

SNX SENSOR OPTIONS MS 1 ชิ้น ขอราคา 1032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เคสป้องกันโลหะ